Page top

形H3CRシリーズ 出力仕様、出力定格を教えてください。

FAQ番号:FAQ05428

 

回答

以下の表を参照ください。
・小さな負荷を接続する場合は、電圧、電流ともに、「最小適用負荷」の値を下回らない条件でお使いください。

■形H3CR-A、-F、-Hシリーズ 出力仕様、出力定格、最小適用負荷
形式
出力仕様
出力定格
(抵抗負荷)
最小適用負荷
(P水準・参考値)
限時出力
瞬時出力
形H3CR-A
シリーズ
形H3CR-A
形H3CR-AP
形H3CR-A8
 2c接点  なし AC250V  5A
DC30V  5A
DC125V  0.15A
DC5V  10mA
形H3CR-A8E  1c接点  1c接点 DC5V 100mA
形H3CR-A-301  2c接点  なし DC5V  10mA
形H3CR-A8-301  2c接点  なし
形H3CR-AS
形H3CR-A8S
 トランジスタ
 出力
 なし DC30V 100mA max
残留電圧 2V以下
-
形H3CR-F
シリーズ
形H3CR-F
形H3CR-F8
形H3CR-FN
形H3CR-F8N
 2c接点  なし AC250V  5A
DC30V  5A
DC125V  0.15A
DC5V  10mA
形H3CR-H
シリーズ
形H3CR-H8L
形H3CR-HRL
 2c接点  なし AC250V  5A
DC30V  5A
DC125V  0.15A
DC5V  10mA
形H3CR-H8RL  1c接点  なし DC5V 100mA

■形H3CR-Gシリーズ 出力仕様、出力定格、最小適用負荷
形式
出力仕様
出力定格
(抵抗負荷)
最小適用負荷
(P水準・参考値)
限時出力
瞬時
出力
スター
接点
デルタ
接点
形H3CR-G
シリーズ
形H3CR-G8L
形H3CR-G8L-30
 
 1a接点
 
 
 1a接点
 
 
 なし
 
AC250V  5A
DC30V  5A
DC125V  0.15A
DC5V  10mA
形H3CR-G8EL
形H3CR-G8EL-31
 
 1a接点
 
 
 1a接点
 
 
 1a接点