Page top

タイムスイッチの精度を教えてください。(動作時間のばらつき、セット誤差、電圧の影響、温度の影響、周期誤差)

FAQ番号:FAQ03694

 

回答

精度に関する項目には、動作時間のばらつきの他に、セット誤差、電圧の影響、温度の影響、周期誤差があります。
各商品ごとの誤差は、以下の通りです。

■機種ごとの誤差
シリーズ
形式
動作時間のばらつき、
温度の影響、
電圧の影響、セット誤差
周期誤差
デジタル
タイムスイッチ

形H5S
・年間2CH
 埋め込み取付

 形H5S-YA2-X
 形H5S-YB2-X
 形H5S-YA2D-X
 形H5S-YB2D-X

 

・年間2CH
 表面取付

 形H5S-YFA2-X
 形H5S-YFB2-X
 形H5S-YFA2D-X
 形H5S-YFB2D-X

・年間4CH
 埋め込み取付

 形H5S-YA4-X
 形H5S-YB4-X
 形H5S-YA4D-X
 形H5S-YB4D-X

 

・年間4CH
 表面取付
 形H5S-YFA4-X
 形H5S-YFB4-X
 形H5S-YFA4D-X
 形H5S-YFB4D-X

(±0.01% ±0.05s)以下 *1
 
±15s/月
(-10~+45℃)

±20s/月
(+45~+55℃)

・週間2CH
 埋め込み取付

 形H5S-WA2
 形H5S-WB2
 形H5S-WA2D
 形H5S-WB2D

 

・週間2CH
 表面取付

 形H5S-WFA2
 形H5S-WFB2
 形H5S-WFA2D
 形H5S-WFB2D

(±0.01% ±0.05s)以下 *1 ±15s/月(25℃)

デジタルデイリー
タイムスイッチ

形H5F

・埋め込み取付
 形H5F-A
 形H5F-B
・表面取付
 形H5F-FA
 形H5F-FB
・表面/埋込取付
 (協約型)
 形H5F-KA
 形H5F-KB
 形H5F-KAL
(±0.01% ±0.05s)以下 *1 ±15s/月(25℃)
デイリー
タイムスイッチ

形H5L
 形H5L-A (±0.01% ±0.05s)以下 *1 ±15s/月(25℃)
ソーラー
タイムスイッチ

形H4KV

形H4KV-DSA-R 時間精度
・通電時:電源周波数(50/60Hz)の精度による

・停電時:月差±30s(周囲温度25℃にて)

*1 動作時間のばらつき、温度の影響、電圧の影響、セット誤差を含めた総合誤差です。
  ±0.01%は、セット時間の間隔に対する値です。


 シリーズ
形式
動作時間のばらつき、
温度の影響、
電圧の影響、セット誤差
周期誤差
モータ式
タイムスイッチ

形H2F-D  *2

・同期モータ式
 形H2F-D
 形H2F-DC
 形H2F-DF
 形H2F-DFC

・クォーツモータ式
 形H2F-DM
 形H2F-DMC
 形H2F-DMF
  形H2F-DMFC
 形H2F-DM 
 形H2F-30
 形H2F-31
・動作時間のばらつき、
 温度の影響、電圧の影響

 ±3min以下

・セット誤差
 ±3min以下

±3min以下
モータ式
タイムスイッチ

形H2F-WM  *2
 形H2F-WM
 形H2F-WMC
 形H2F-WMF
 形H2F-WMFC
・動作時間のばらつき
 温度の影響、電圧の影響

 ±30min以下
・セット誤差

 ±30min以下

±30min以下
*2 形H2F-D、形H2F-WMシリーズは、2015年3月生産終了予定です。
   形H5Fシリーズ、形H5S-Wシリーズをご検討ください。
  ・代替については、関連情報の「生産終了品/代替情報」をご利用ください。
 

 お願い 
  設定パラメータの詳細、操作手順等については、下記商品情報のURLよりカタログ・ユーザーズマニュアルをダウンロードしてご利用ください。
  (ユーザーズマニュアルのダウンロードには無料の会員登録が必要です。)