本文

セーフティソリューション

  • 安全回路事例
  •  

セーフティリミットスイッチ

安全機能

安全機能 動作 停止方法 再起動方法
1
  • リミットスイッチS1およびS2がガードの開状態を検知したら、モータMへの電源供給を即時に遮断する
  • ガードが閉じられ、リセットスイッチS3が押されるまでモータMへの電源供給遮断状態を保つ
停止カテゴリ0 マニュアル

安全回路図

動作チャート

動作チャート

使用機器形式と機械安全信頼性データ

記号 使用機器形式 機械安全信頼性データ
S1 セーフティリミットスイッチ:
形D4N-□□20(NC 接点ポジティブモード)
B10D: 20,000,000
S2 一般のリミットスイッチ(NO接点) B10D: 1,000,000
S3 リセットスイッチ:
一般の押しボタンスイッチ(NO接点、モーメンタリ)
SB1 セーフティ・リレーユニット:
形G9SA-301(ISO 13849-1でPLeの認証を取得)
安全カテゴリ4、
MTTFD:100年、
DCavg:99%
KM1/KM2 定格負荷のコンタクタ B10D: 1,300,000*

* ISO 13849-1: 2015附属書Cより

注. 実際に回路を構成するにあたり、「注意事項とPL算出条件」の注意事項を参照ください。

詳細PDFをダウンロードi-Webメンバーズ

この安全回路のパフォーマンスレベル(PL)の詳細はPDFでご覧いただけます。
ダウンロード 接続例_セーフティリミットスイッチダウンロード