世界中で活躍するNX1導入事例3選

製造現場での各種機器の制御を行うマシンオートメーションコントローラNX1。実は、インフラや設備などでも利用されています。ここでは、海外の実際の導入事例を3つご紹介します。

NX1コントローラがモノづくり現場以外でも評価されているワケ

NX1は情報化に貢献

  • PCを介さずにデータベースへ直接接続でき、確実にデータを転送できる
  • OPC UAなどの最先端ネットワークをサポートしているので、ネットワークの信頼性・セキュリティ・クラウド利用などに貢献
  • コンパクトボディに機能をぎっしり搭載

  • CPU、電源、Ethernetポートがすべて入って、幅66mm!

オムロンの圧倒的な品揃えとトータルサポートの提供

  • NX1は製造現場向けなので、PCよりも耐久性に優れている
  • PLCの国際標準IEC 61131-3(PLCopen)でプログラミング
  • 20万点を超えるセンサ、サーボなど入力から出力、安全まですべてを品揃え
NX1コントローラがモノづくり現場以外でも評価されているワケ

導入事例1
空港での駐機時間・給油の管理システム

導入事例1 空港での駐機時間・給油の管理システム

マレーシアの空港会社の課金システムに採用されました。
旅客機が空港のエプロンに駐機している時間や給油量をモニターし、データベースに直接転送されます。
このデータを元に空港会社が駐機時間と燃料代を各航空会社へ請求します。

NX1は、PC利用に比べてロバスト性、多様なIoT手段(SQL,OPC UA)があることで評価されました。またオムロンの高い技術サポートも採用につながりました。

導入事例1 空港での駐機時間・給油のモニター管理 構成図

導入事例2
ショッピングモールのプレスコンテナ(ゴミ圧縮機)

導入事例2 ショッピングモールのゴミ圧縮装置

新型ゴミプレスコンテナにも採用されました。
ショッピングモールやスポーツ施設で出るゴミを、施設内に設置された装置で圧縮します。圧縮ゴミの収集のタイミングや課金管理が行えます。

NX1はコンパクトなので、プレスコンテナに搭載し、モーターやセーフティ機器の制御を行うだけでなく、ゴミの量などの情報をデータベースに直接伝えることができます。これによりPCが不要で、冗長性・信頼性も向上しました。

また将来的には、すべての装置のデータをクラウドに集めることを計画しており、セキュリティが高いOPC UAネットワークをサポートしていることも評価されました。

導入事例2 ショッピングモールのゴミ圧縮装置 構成図

導入事例3
プロパンガス自動販売機

導入事例3 プロパンガス自動販売機

ノルウェーのプロパンガス自動販売機の制御にも採用されました。

お客様がマイ・ガスポンべを持参して機械に設置し、タッチパネルを操作すると希望の量のガスが充填されます。

NX1は販売機の機器全部を制御するだけでなく、完全無人で24時間稼働するので、人件費の節約にも貢献できました。
また省スペースを実現するコンパクトなコントローラに加えて、センサやインバータなど必要な機器すべてをオムロンで提供でき、手厚い技術サポートも決め手となりました。

導入事例3 プロパンガス自動販売機 構成図


写真はイメージで実際のアプリケーションではありません。
使用した画像はShutterstock.comの許可を得ています。
ここでご紹介したシステム構成は参考例です。
Sysmacは、オムロン株式会社製FA機器製品の日本及びその他の国における商標または登録商標です。
EtherCAT®は、ドイツBeckhoff Automation GmbHによりライセンスされた特許取得済み技術であり登録商標です。
Safety over EtherCAT®は、ドイツBeckhoff Automation GmbHによりライセンスされた特許取得済み技術であり登録商標です。
EtherNet/IP、CIP Safety CompoNetおよびDeviceNetは、ODVAの商標です。
OPC、OPC UAはOPC Foundationの商標です。
その他、記載されている会社名と製品名などにつきましては、各社の登録商標または商標です。
スクリーンショットはマイクロソフトの許可を得て使用しています。
本サイトで使用している製品写真や図にはイメージ画像が含まれており、実物とは異なる場合があります。