ページ先頭

ページが見つかりません | オムロン制御機器

Page top

本文

! 大変申し訳ございませんお探しのページが見つかりませんでした

  • URLは正しく入力されていますか? いま一度ご確認下さい。
  • 他のウェブサイトからのリンクが正しくない場合、ページを表示することが出来ません。
  • お探しのページは移動または削除された可能性があります。

以下の手順をお試しいただくことで問題が解決する可能性がございます。

  1. キーワードがお分かりでしたら「検索機能」をご利用いただけます。画面上部の検索フォームからご利用ください。
  2. ウェブサイト内で商品をお探しになる場合は「商品情報」、それ以外のコンテンツについては「サイトマップ」をご参照下さい。
  3. 正しいURLにもかかわらず正常にページが表示されない場合は、お手数ですが弊社までご連絡下さい。
ページが見つかりません | オムロン制御機器

Page top

本文

! 大変申し訳ございませんお探しのページが見つかりませんでした

  • URLは正しく入力されていますか? いま一度ご確認下さい。
  • 他のウェブサイトからのリンクが正しくない場合、ページを表示することが出来ません。
  • お探しのページは移動または削除された可能性があります。

以下の手順をお試しいただくことで問題が解決する可能性がございます。

  1. キーワードがお分かりでしたら「検索機能」をご利用いただけます。画面上部の検索フォームからご利用ください。
  2. ウェブサイト内で商品をお探しになる場合は「商品情報」、それ以外のコンテンツについては「サイトマップ」をご参照下さい。
  3. 正しいURLにもかかわらず正常にページが表示されない場合は、お手数ですが弊社までご連絡下さい。
Panel SolutionNew Value For Control Panels
MENU

2017/02/20 更新

  • 工数削減

導入事例:施工コスト30%削減(アルバック様)

制御盤面積30%削減。配線リードタイムは2分の1に

液晶および有機ELディスプレイや半導体などの薄膜形成装置を展開するアルバックは、製品力強化に向けて「制御盤」の改善に手を入れた。 一部の機種では制御盤面積の30%削減により配線リードタイムを2分の1とし、省配線化で施工コストを30%削減することに成功した。 さらにメンテナンスコストの低減も実現しTCO削減を商品力として訴求できるとしている。

お問い合わせ

フリー通話 0120-919-066

年中無休 8時~21時まで受付。携帯・PHS・IP電話からは
055-982-5015(通話料がかかります)

類似事例ソリューション

  • 省スペース/小型化
盤内機器の占有面積を35%削減!(当社比)
■盤の内側 盤サイズはそのままで機器を増やしたい・・・ ■盤の外側 制御盤をもっと小型化したい・・・ コンパクトな盤内機器が、制御盤の省スペースに貢献します。お問い合わせ 年中無休 8時~2...
  • 工数削減
盤内機器の交換頻度を減らしませんか?
「周囲温度40℃」、「密着取り付け」で、期待寿命10年以上! 制御盤のメンテナンス工数削減にお役立ちいたします。 期待寿命10年の鍵は熱対策!お問い合わせ 年中無休 8時~21時まで受付。携帯・P...
  • 工数削減
端子カバー、いらなくないですか?
フィンガープロテクト用の端子カバー。 正直、何かと手間がかかる・・・ 解決策:プッシュインPlus端子台なら、面倒な端子カバーはいりません!お問い合わせ 年中無休 8時~21時まで受付。携帯・PH...
ページが見つかりません | オムロン制御機器

Page top

本文

! 大変申し訳ございませんお探しのページが見つかりませんでした

  • URLは正しく入力されていますか? いま一度ご確認下さい。
  • 他のウェブサイトからのリンクが正しくない場合、ページを表示することが出来ません。
  • お探しのページは移動または削除された可能性があります。

以下の手順をお試しいただくことで問題が解決する可能性がございます。

  1. キーワードがお分かりでしたら「検索機能」をご利用いただけます。画面上部の検索フォームからご利用ください。
  2. ウェブサイト内で商品をお探しになる場合は「商品情報」、それ以外のコンテンツについては「サイトマップ」をご参照下さい。
  3. 正しいURLにもかかわらず正常にページが表示されない場合は、お手数ですが弊社までご連絡下さい。