Page top

XS2 形式一覧

丸型防水コネクタ(M12)

丸型防水コネクタ(M12) XS2

省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ

機種区分

表示件数

情報更新 : 2025/11/16

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 363 件の形式仕様から 261 - 280 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, LED付き, 適合センサ: NPN, 3極, L形, PVCケーブル, 5m 受注生産機種 ¥ 2,550 ¥ 2,800 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, LED付き, 適合センサ: PNP, 4極, L形, PVCケーブル, 10m 受注生産機種 ¥ 3,850 ¥ 4,230 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), 組立式コネクタ プラグ, AC用, ストレート, 適合ケーブル φ3, はんだ接続 受注生産機種 ¥ 1,120 ¥ 1,230 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), 組立式コネクタ プラグ, AC用, ストレート, 適合ケーブル φ6, 圧着接続 受注生産機種 ¥ 910 ¥ 1,000 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), 組立式コネクタ プラグ, AC用, ストレート, 適合ケーブル φ4, 圧着接続 受注生産機種 ¥ 910 ¥ 1,000 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), 組立式コネクタ プラグ, AC用, ストレート, 適合ケーブル φ3, 圧着接続 受注生産機種 ¥ 910 ¥ 1,000 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), 組立式コネクタ プラグ, DC用, L形, 適合ケーブル φ4, はんだ接続 受注生産機種 ¥ 1,120 ¥ 1,230 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), 組立式コネクタ プラグ, DC用, L形, 適合ケーブル φ3, はんだ接続 受注生産機種 ¥ 1,120 ¥ 1,230 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), 組立式コネクタ プラグ, DC用, 4極, L形, 適合ケーブル φ3, ねじ結線 受注生産機種 ¥ 1,120 ¥ 1,230 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), 組立式コネクタ プラグ, DC用, 5極, L形, 適合ケーブル φ6, ねじ結線 受注生産機種 ¥ 1,180 ¥ 1,290 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ プラグ片側コネクタ, AC用, 4極, ストレート, 4芯, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 0.3m 受注生産機種 ¥ 1,120 ¥ 1,230 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ プラグ片側コネクタ, AC用, 4極, ストレート, 2芯, 配線 ③茶 ④青, 難燃性、PVCロボットケーブル, 0.3m 受注生産機種 ¥ 1,020 ¥ 1,120 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ プラグ片側コネクタ, AC用, 4極, ストレート, 4芯, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 0.5m 受注生産機種 ¥ 1,170 ¥ 1,280 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ プラグ片側コネクタ, AC用, 4極, ストレート, 4芯, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 1m 受注生産機種 ¥ 1,340 ¥ 1,470 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ プラグ片側コネクタ, AC用, 4極, ストレート, 2芯, 配線 ③茶 ④青, 難燃性、PVCロボットケーブル, 1m 受注生産機種 ¥ 1,160 ¥ 1,270 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ プラグ片側コネクタ, AC用, 4極, ストレート, 2芯, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m 受注生産機種 ¥ 1,540 ¥ 1,690 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ プラグ片側コネクタ, AC用, 4極, ストレート, 2芯, 配線 ③茶 ④青, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m 受注生産機種 ¥ 1,440 ¥ 1,580 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ プラグ片側コネクタ, AC用, 4極, ストレート, 2芯, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 5m 受注生産機種 ¥ 2,250 ¥ 2,470 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ プラグ片側コネクタ, AC用, 4極, ストレート, 2芯, 配線 ③茶 ④青, 難燃性、PVCロボットケーブル, 5m 受注生産機種 ¥ 2,400 ¥ 2,640 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ プラグ片側コネクタ, DC用, 4極, ストレート, 4芯, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 耐スパッタケーブル, 0.3m 受注生産機種 ¥ 1,680 ¥ 1,840 カートに追加

全商品 363 件の形式仕様から 261 - 280 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。