Page top

XS2 形式一覧

丸型防水コネクタ(M12)

丸型防水コネクタ(M12) XS2

省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ

機種区分

表示件数

情報更新 : 2025/11/08

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 363 件の形式仕様から 241 - 260 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 5極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒 ⑤灰, 標準PVCケーブル, 1m 受注生産機種 ¥ 2,300 ¥ 2,530 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 5極, 金めっき, L形, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒 ⑤灰, 標準PVCケーブル, 1m 受注生産機種 ¥ 1,600 ¥ 1,760 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 5極, 金めっき, L形, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒 ⑤灰, 標準PVCケーブル, 2m 受注生産機種 ¥ 1,790 ¥ 1,960 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 5極, 金めっき, L形, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒 ⑤灰, 標準PVCケーブル, 10m 受注生産機種 ¥ 6,600 ¥ 7,260 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 5極, 金めっき, L形, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒 ⑤灰, 標準PVCケーブル, 15m 受注生産機種 ¥ 6,250 ¥ 6,870 カートに追加
- 受注生産機種 ¥ 2,300 ¥ 2,530 カートに追加
- 受注生産機種 ¥ 2,800 ¥ 3,080 カートに追加
- 受注生産機種 ¥ 2,900 ¥ 3,190 カートに追加
- 受注生産機種 ¥ 3,150 ¥ 3,460 カートに追加
- 受注生産機種 ¥ 3,700 ¥ 4,070 カートに追加
- 受注生産機種 ¥ 7,800 ¥ 8,580 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, 8極, ストレート, 標準ケーブル, 2m 受注生産機種 ¥ 2,550 ¥ 2,800 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, AC用, ねじ緩み防止構造, 4極, 金めっき, ストレート, 5m 受注生産機種 ¥ 2,900 ¥ 3,190 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, AC用, ねじ緩み防止構造, 4極, 金めっき, ストレート, 10m 受注生産機種 ¥ 4,350 ¥ 4,780 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, AC用, ねじ緩み防止構造, 4極, 金めっき, L形, 5m 受注生産機種 ¥ 3,100 ¥ 3,410 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, AC用, ねじ緩み防止構造, 4極, 金めっき, L形, 10m 受注生産機種 ¥ 4,500 ¥ 4,950 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, LED付き, 適合センサ: NPN, 3極, L形, PVCケーブル, 10m 受注生産機種 ¥ 3,250 ¥ 3,570 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, LED付き, 適合センサ: PNP, 3極, L形, PVCケーブル, 10m 受注生産機種 ¥ 3,250 ¥ 3,570 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, LED付き, 適合センサ: NPN, 3極, L形, PVCケーブル, 2m 受注生産機種 ¥ 2,200 ¥ 2,420 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, LED付き, 適合センサ: PNP, 3極, L形, PVCケーブル, 2m 受注生産機種 ¥ 2,200 ¥ 2,420 カートに追加

全商品 363 件の形式仕様から 241 - 260 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。