Page top

E2EC 形式一覧

アンプ中継近接センサ

アンプ中継近接センサ E2EC

超小型で長距離検出を実現

機種区分

表示件数

情報更新 : 2025/12/14

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 40 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
アンプ中継近接センサ, シールドタイプ, 円柱型, φ5.4, 検出距離 1.5mm, 直流2線式, NO, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 13,000 ¥ 14,300 カートに追加
アンプ中継近接センサ, シールドタイプ, 円柱型, φ5.4, 検出距離 1.5mm, 直流2線式, NO, コード引き出しタイプ, 5m 標準在庫機種 ¥ 14,500 ¥ 15,950 カートに追加
アンプ中継近接センサ, シールドタイプ, 円柱型, φ5.4, 検出距離 1.5mm, 直流2線式, NO, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.5m 標準在庫機種 ¥ 14,300 ¥ 15,730 カートに追加
アンプ中継近接センサ, シールドタイプ, 円柱型, φ5.4, 検出距離 1.5mm, 直流2線式, NO, 異周波, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 13,000 ¥ 14,300 カートに追加
アンプ中継近接センサ, シールドタイプ, 円柱型, φ5.4, 検出距離 1.5mm, 直流2線式, NC, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 13,000 ¥ 14,300 カートに追加
アンプ中継近接センサ, シールドタイプ, 円柱型, φ5.4, 検出距離 1.5mm, 直流2線式, NC, コード引き出しタイプ, 5m 標準在庫機種 ¥ 14,500 ¥ 15,950 カートに追加
アンプ中継近接センサ, シールドタイプ, 円柱型, φ8, 検出距離 2.5mm, 直流3線式, NPN出力, NO, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 9,700 ¥ 10,670 カートに追加
アンプ中継近接センサ, シールドタイプ, 円柱型, φ8, 検出距離 3mm, 直流2線式, NO, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 11,900 ¥ 13,090 カートに追加
アンプ中継近接センサ, シールドタイプ, 円柱型, φ8, 検出距離 3mm, 直流2線式, NO, コード引き出しタイプ, 5m 標準在庫機種 ¥ 13,000 ¥ 14,300 カートに追加
アンプ中継近接センサ, シールドタイプ, 円柱型, φ8, 検出距離 3mm, 直流2線式, NO, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.5m 標準在庫機種 ¥ 13,000 ¥ 14,300 カートに追加
アンプ中継近接センサ, シールドタイプ, 円柱型, φ8, 検出距離 3mm, 直流2線式, NO, 異周波, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 11,900 ¥ 13,090 カートに追加
アンプ中継近接センサ, シールドタイプ, 円柱型, φ8, 検出距離 3mm, 直流2線式, NC, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 11,900 ¥ 13,090 カートに追加
アンプ中継近接センサ, シールドタイプ, 円柱型, φ3, 検出距離 0.5mm, 直流3線式, NPN出力, NO, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 10,100 ¥ 11,110 カートに追加
アンプ中継近接センサ, シールドタイプ, 円柱型, φ3, 検出距離 0.8mm, 直流2線式, NO, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 13,000 ¥ 14,300 カートに追加
アンプ中継近接センサ, シールドタイプ, 円柱型, φ3, 検出距離 0.8mm, 直流2線式, NO, コード引き出しタイプ, 5m 標準在庫機種 ¥ 14,500 ¥ 15,950 カートに追加
アンプ中継近接センサ, シールドタイプ, 円柱型, φ3, 検出距離 0.8mm, 直流2線式, NC, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 13,000 ¥ 14,300 カートに追加
アンプ中継近接センサ, 円柱型(ネジつき), シールドタイプ, M12, 検出距離 4mm, 直流2線式, NO, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 11,900 ¥ 13,090 カートに追加
取りつけ金具, 形E2C-C1A用 標準在庫機種 ¥ 151 ¥ 160 カートに追加
アンプ中継近接センサ, シールドタイプ, 円柱型, φ5.4, 検出距離 1.5mm, 直流2線式, NO, 異周波, コード引き出しタイプ, 5m 受注生産機種 ¥ 14,500 ¥ 15,950 カートに追加
アンプ中継近接センサ, シールドタイプ, 円柱型, φ5.4, 検出距離 1.5mm, 直流2線式, NC, 異周波, コード引き出しタイプ, 2m 受注生産機種 ¥ 13,000 ¥ 14,300 カートに追加

全商品 40 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。