|
近接センサ, 円柱型(ネジつき), 検出距離: 7mm, シールドタイプ, 直流2線式, NC, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ(IECピン配線), 有極性, ポリウレタンコード(耐油強化), 0.3m |
¥ 11,100
|
¥ 12,210
|
標準在庫機種 |
|
|
|
近接センサ, 円柱型(ネジつき), 検出距離: 7mm, シールドタイプ, 直流2線式, NC, コード引き出しタイプ, 有極性, ポリウレタンコード(耐油強化), 2m |
¥ 9,900
|
¥ 10,890
|
標準在庫機種 |
|
|
|
近接センサ, 円柱型(ネジつき), 検出距離: 7mm, シールドタイプ, 直流交流両用2線式, NO, コード引き出しタイプ, 標準PVCコード(耐油), 2m |
¥ 16,100
|
¥ 17,710
|
標準在庫機種 |
|
|
|
近接センサ, 円柱型(ネジつき), 検出距離: 7mm, シールドタイプ, 直流交流両用2線式, NO, コード引き出しタイプ, 標準PVCコード(耐油), 5m |
¥ 17,400
|
¥ 19,140
|
標準在庫機種 |
|
|
|
近接センサ, 円柱型(ネジつき), 検出距離: 8mm, 非シールドタイプ, 直流2線式, NO, 自己診断出力機能, コード引き出しタイプ, 有極性, 標準PVCコード(耐油), 2m ※ |
¥ 10,500
|
¥ 11,550
|
標準在庫機種 |
|
|
|
近接センサ, 円柱型(ネジつき), 検出距離: 8mm, 非シールドタイプ, 直流2線式, NO, 自己診断出力機能, コード引き出しタイプ, 有極性, 標準PVCコード(耐油), 5m ※ |
¥ 11,500
|
¥ 12,650
|
標準在庫機種 |
|
|
|
近接センサ, 円柱型(ネジつき), 検出距離: 8mm, 非シールドタイプ, 直流2線式, NO, 自己診断出力機能, M12コネクタタイプ, 有極性 ※ |
¥ 10,500
|
¥ 11,550
|
標準在庫機種 |
|
|
XS2F-A421-D90-F
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, AC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m |
¥ 1,550
|
¥ 1,700
|
標準在庫機種 |
|
|
XS2F-A421-DB0-F
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, AC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ③茶 ④青, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m |
¥ 1,290
|
¥ 1,410
|
標準在庫機種 |
|
|
XS2F-A421-G90-F
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, AC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 5m |
¥ 2,250
|
¥ 2,470
|
標準在庫機種 |
|
|
XS2F-A421-GB0-F
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, AC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ③茶 ④青, 難燃性、PVCロボットケーブル, 5m |
¥ 1,670
|
¥ 1,830
|
標準在庫機種 |
|
|
XS2F-A422-DB0-F
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, AC用, 4極, 金めっき, L形, 配線 ③茶 ④青, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m |
¥ 1,290
|
¥ 1,410
|
標準在庫機種 |
|
|
XS2F-A422-GB0-F
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, AC用, 4極, 金めっき, L形, 配線 ③茶 ④青, 難燃性、PVCロボットケーブル, 5m |
¥ 1,670
|
¥ 1,830
|
標準在庫機種 |
|
|
XS2F-D421-D80-F
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m |
¥ 1,380
|
¥ 1,510
|
標準在庫機種 |
|
|
XS2F-D421-G80-F
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 5m |
¥ 2,250
|
¥ 2,470
|
標準在庫機種 |
|
|
XS2F-D422-D80-F
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, L形, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m |
¥ 1,550
|
¥ 1,700
|
標準在庫機種 |
|
|
XS2F-D422-G80-F
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, L形, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 5m |
¥ 2,250
|
¥ 2,470
|
標準在庫機種 |
|
|
XS2W-D421-D81-F
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, ストレート(ソケット)/ストレート(プラグ), 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m |
¥ 2,100
|
¥ 2,310
|
標準在庫機種 |
|
|
XS2W-D421-G81-F
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, ストレート(ソケット)/ストレート(プラグ), 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 5m |
¥ 3,100
|
¥ 3,410
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5F-D421-G80-P
|
ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, A-coding(DC用), 4極, 金めっき, ストレート, 耐油強化ポリウレタンケーブル, 5m |
¥ 9,250
|
¥ 10,170
|
標準在庫機種 |
|
|