Page top

E2E NEXT 形式一覧

スタンダードタイプ近接センサ

スタンダードタイプ近接センサ E2E NEXT

「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。IO-Link標準搭載

機種区分

表示件数

情報更新 : 2025/11/13

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 2,741 件の形式仕様から 141 - 160 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
近接センサ, 直流3線式, 検出距離 1.5mm, シールドタイプ, NPNオープンコレクタ, NC, M8, コード引き出しタイプ, 標準PVCコード, 5m 標準在庫機種 ¥ 7,400 ¥ 8,140 カートに追加
近接センサ, 直流3線式, 検出距離 1.5mm, シールドタイプ, NPNオープンコレクタ, NC, M8, M12コネクタタイプ 標準在庫機種 ¥ 6,900 ¥ 7,590 カートに追加
近接センサ, 直流3線式, 検出距離 1.5mm, シールドタイプ, NPNオープンコレクタ, NC, M8, M8(4ピン)コネクタタイプ 標準在庫機種 ¥ 6,900 ¥ 7,590 カートに追加
近接センサ, 直流3線式, 検出距離 1.5mm, シールドタイプ, NPNオープンコレクタ, NC, M8, コード引き出しタイプ, ロボット(耐屈曲)PVCコード, 5m 標準在庫機種 ¥ 10,300 ¥ 11,330 カートに追加
近接センサ, 直流3線式, 検出距離 1.5mm, シールドタイプ, NPNオープンコレクタ, NC, ロングボディ, M8, コード引き出しタイプ, 標準PVCコード, 2m 標準在庫機種 ¥ 6,800 ¥ 7,480 カートに追加
近接センサ, 直流2線式, 検出距離 1.5mm, シールドタイプ, NO, M8, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ(IECピン配線), 有極性, 標準PVCコード, 0.3m 標準在庫機種 ¥ 7,950 ¥ 8,740 カートに追加
近接センサ, 直流2線式, 検出距離 1.5mm, シールドタイプ, NO, M8, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ(IECピン配線), 無極性, 標準PVCコード, 0.3m 標準在庫機種 ¥ 8,550 ¥ 9,400 カートに追加
近接センサ, 直流2線式, 検出距離 1.5mm, シールドタイプ, NO, M8, コード引き出しタイプ, 有極性, 標準PVCコード, 2m 標準在庫機種 ¥ 6,800 ¥ 7,480 カートに追加
近接センサ, 直流2線式, 検出距離 1.5mm, シールドタイプ, NO, M8, コード引き出しタイプ, 有極性, 標準PVCコード, 5m 標準在庫機種 ¥ 7,400 ¥ 8,140 カートに追加
近接センサ, 直流2線式, 検出距離 1.5mm, シールドタイプ, NO, M8, コード引き出しタイプ, 無極性, 標準PVCコード, 2m 標準在庫機種 ¥ 7,400 ¥ 8,140 カートに追加
近接センサ, 直流2線式, 検出距離 20mm, シールドタイプ, NO, M30, コード引き出しタイプ, 有極性, 標準PVCコード, 2m 標準在庫機種 ¥ 12,300 ¥ 13,530 カートに追加
近接センサ, 直流2線式, 検出距離 20mm, シールドタイプ, NO, M30, コード引き出しタイプ, 有極性, 標準PVCコード, 5m 標準在庫機種 ¥ 12,900 ¥ 14,190 カートに追加
近接センサ, 直流2線式, 検出距離 20mm, シールドタイプ, NO, M30, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ(IECピン配線), 有極性, 標準PVCコード, 0.3m 標準在庫機種 ¥ 13,200 ¥ 14,520 カートに追加
近接センサ, 直流2線式, 検出距離 20mm, シールドタイプ, NO, M30, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ(IECピン配線), 無極性, 標準PVCコード, 0.3m 標準在庫機種 ¥ 14,100 ¥ 15,510 カートに追加
近接センサ, 直流2線式, 検出距離 20mm, シールドタイプ, NO, M30, コード引き出しタイプ, 有極性, ロボット(耐屈曲)PVCコード, 2m 標準在庫機種 ¥ 13,700 ¥ 15,070 カートに追加
近接センサ, 直流2線式, 検出距離 20mm, シールドタイプ, NO, M30, コード引き出しタイプ, 無極性, 標準PVCコード, 2m 標準在庫機種 ¥ 12,900 ¥ 14,190 カートに追加
近接センサ, 直流2線式, 検出距離 20mm, シールドタイプ, NO, M30, コード引き出しタイプ, 無極性, 標準PVCコード, 5m 標準在庫機種 ¥ 13,500 ¥ 14,850 カートに追加
近接センサ, 直流2線式, 検出距離 20mm, シールドタイプ, NO, M30, コード引き出しタイプ, 無極性, ロボット(耐屈曲)PVCコード, 2m 標準在庫機種 ¥ 14,300 ¥ 15,730 カートに追加
近接センサ, 直流2線式, 検出距離 20mm, シールドタイプ, NC, M30, コード引き出しタイプ, 有極性, 標準PVCコード, 2m 標準在庫機種 ¥ 12,400 ¥ 13,640 カートに追加
近接センサ, 直流2線式, 検出距離 20mm, シールドタイプ, NC, M30, コード引き出しタイプ, 有極性, 標準PVCコード, 5m 標準在庫機種 ¥ 12,900 ¥ 14,190 カートに追加

全商品 2,741 件の形式仕様から 141 - 160 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。