Page top

E2E NEXT 形式一覧

スタンダードタイプ近接センサ

スタンダードタイプ近接センサ E2E NEXT

「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。IO-Link標準搭載

機種区分

表示件数

情報更新 : 2025/12/05

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 2,741 件の形式仕様から 101 - 120 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
近接センサ, 直流3線式, 検出距離 15mm, シールドタイプ, NPNオープンコレクタ, NO, M30, M12コネクタタイプ 標準在庫機種 ¥ 11,100 ¥ 12,210 カートに追加
近接センサ, 直流3線式, 検出距離 15mm, シールドタイプ, NPNオープンコレクタ, NC, M30, コード引き出しタイプ, 標準PVCコード, 2m 標準在庫機種 ¥ 11,000 ¥ 12,100 カートに追加
近接センサ, 直流2線式, 検出距離 15mm, シールドタイプ, NO, M30, M12標準コネクタ中継タイプ(IECピン配線), 無極性, 標準PVCコード, 0.3m 標準在庫機種 ¥ 11,800 ¥ 12,980 カートに追加
近接センサ, 直流2線式, 検出距離 15mm, シールドタイプ, NO, M30, M12標準コネクタ中継タイプ(旧ピン配線), 無極性, 標準PVCコード, 0.3m 標準在庫機種 ¥ 12,100 ¥ 13,310 カートに追加
近接センサ, 直流2線式, 検出距離 15mm, シールドタイプ, NO, M30, コード引き出しタイプ, 無極性, 標準PVCコード, 2m 標準在庫機種 ¥ 11,000 ¥ 12,100 カートに追加
近接センサ, 直流2線式, 検出距離 15mm, シールドタイプ, NC, M30, コード引き出しタイプ, 無極性, 標準PVCコード, 2m 標準在庫機種 ¥ 11,000 ¥ 12,100 カートに追加
近接センサ, 直流3線式, 検出距離 16mm, 非シールドタイプ, PNPオープンコレクタ, NO, COM2(38.4kbps), M12, コード引き出しタイプ, 標準PVCコード, 2m 標準在庫機種 ¥ 8,800 ¥ 9,680 カートに追加
近接センサ, 直流3線式, 検出距離 16mm, 非シールドタイプ, PNPオープンコレクタ, NO, COM2(38.4kbps), M12, M12コネクタタイプ 標準在庫機種 ¥ 9,400 ¥ 10,340 カートに追加
近接センサ, 直流3線式, 検出距離 16mm, 非シールドタイプ, PNPオープンコレクタ, NO, COM2(38.4kbps), ロングボディ, M12, M12コネクタタイプ 標準在庫機種 ¥ 9,400 ¥ 10,340 カートに追加
近接センサ, 直流3線式, 検出距離 16mm, 非シールドタイプ, NPNオープンコレクタ, NO, M12, コード引き出しタイプ, 標準PVCコード, 2m 標準在庫機種 ¥ 8,800 ¥ 9,680 カートに追加
近接センサ, 直流3線式, 検出距離 16mm, 非シールドタイプ, NPNオープンコレクタ, NO, M12, コード引き出しタイプ, 標準PVCコード, 5m 標準在庫機種 ¥ 11,900 ¥ 13,090 カートに追加
近接センサ, 直流2線式, 検出距離 16mm, 非シールドタイプ, NO, ロングボディ, M18, コード引き出しタイプ, 無極性, 標準PVCコード, 2m 標準在庫機種 ¥ 7,600 ¥ 8,360 カートに追加
近接センサ, 直流2線式, 検出距離 16mm, 非シールドタイプ, NC, ロングボディ, M18, コード引き出しタイプ, 無極性, 標準PVCコード, 2m 標準在庫機種 ¥ 7,600 ¥ 8,360 カートに追加
近接センサ, 直流3線式, 検出距離 18mm, 非シールドタイプ, PNPオープンコレクタ, NO, COM2(38.4kbps), M30, コード引き出しタイプ, 標準PVCコード, 2m 標準在庫機種 ¥ 9,450 ¥ 10,390 カートに追加
近接センサ, 直流3線式, 検出距離 18mm, 非シールドタイプ, PNPオープンコレクタ, NO, COM2(38.4kbps), M30, M12コネクタタイプ 標準在庫機種 ¥ 9,550 ¥ 10,500 カートに追加
近接センサ, 直流3線式, 検出距離 18mm, 非シールドタイプ, PNPオープンコレクタ, NC, M30, コード引き出しタイプ, 標準PVCコード, 2m 標準在庫機種 ¥ 9,450 ¥ 10,390 カートに追加
近接センサ, 直流3線式, 検出距離 18mm, 非シールドタイプ, NPNオープンコレクタ, NO, M30, コード引き出しタイプ, 標準PVCコード, 2m 標準在庫機種 ¥ 9,450 ¥ 10,390 カートに追加
近接センサ, 直流3線式, 検出距離 18mm, 非シールドタイプ, NPNオープンコレクタ, NO, M30, コード引き出しタイプ, 標準PVCコード, 5m 標準在庫機種 ¥ 10,200 ¥ 11,220 カートに追加
近接センサ, 直流3線式, 検出距離 18mm, 非シールドタイプ, NPNオープンコレクタ, NO, M30, M12コネクタタイプ 標準在庫機種 ¥ 9,550 ¥ 10,500 カートに追加
近接センサ, 直流3線式, 検出距離 18mm, 非シールドタイプ, NPNオープンコレクタ, NO, M30, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 標準PVCコード, 0.3m 標準在庫機種 ¥ 10,600 ¥ 11,660 カートに追加

全商品 2,741 件の形式仕様から 101 - 120 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。