Page top

E2E NEXT 形式一覧

スタンダードタイプ近接センサ

スタンダードタイプ近接センサ E2E NEXT

「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。IO-Link標準搭載

機種区分

表示件数

情報更新 : 2025/11/10

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 2,741 件の形式仕様から 181 - 200 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
近接センサ, 直流3線式, 検出距離 23mm, シールドタイプ, NPNオープンコレクタ, NO, M30, コード引き出しタイプ, 標準PVCコード, 5m 標準在庫機種 ¥ 14,800 ¥ 16,280 カートに追加
近接センサ, 直流3線式, 検出距離 23mm, シールドタイプ, NPNオープンコレクタ, NO, M30, M12コネクタタイプ 標準在庫機種 ¥ 14,300 ¥ 15,730 カートに追加
近接センサ, 直流3線式, 検出距離 23mm, シールドタイプ, NPNオープンコレクタ, NO, M30, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 標準PVCコード, 0.3m 標準在庫機種 ¥ 13,200 ¥ 14,520 カートに追加
近接センサ, 直流3線式, 検出距離 2mm, シールドタイプ, PNPオープンコレクタ, NO, COM2(38.4kbps), M12, コード引き出しタイプ, 標準PVCコード, 2m 標準在庫機種 ¥ 7,500 ¥ 8,250 カートに追加
近接センサ, 直流3線式, 検出距離 2mm, シールドタイプ, PNPオープンコレクタ, NO, COM2(38.4kbps), M12, コード引き出しタイプ, 標準PVCコード, 5m 標準在庫機種 ¥ 8,150 ¥ 8,960 カートに追加
近接センサ, 直流3線式, 検出距離 2mm, シールドタイプ, PNPオープンコレクタ, NO, COM2(38.4kbps), M12, M12コネクタタイプ 標準在庫機種 ¥ 7,600 ¥ 8,360 カートに追加
近接センサ, 直流3線式, 検出距離 2mm, シールドタイプ, PNPオープンコレクタ, NO, COM2(38.4kbps), M12, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 標準PVCコード, 0.3m 標準在庫機種 ¥ 8,650 ¥ 9,510 カートに追加
近接センサ, 直流3線式, 検出距離 2mm, シールドタイプ, PNPオープンコレクタ, NO, COM2(38.4kbps), M8, コード引き出しタイプ, 標準PVCコード, 2m 標準在庫機種 ¥ 7,500 ¥ 8,250 カートに追加
近接センサ, 直流3線式, 検出距離 2mm, シールドタイプ, PNPオープンコレクタ, NO, COM2(38.4kbps), ロングボディ, M12, コード引き出しタイプ, 標準PVCコード, 2m 標準在庫機種 ¥ 7,500 ¥ 8,250 カートに追加
近接センサ, 直流3線式, 検出距離 2mm, シールドタイプ, PNPオープンコレクタ, NO, COM2(38.4kbps), ロングボディ, M12, コード引き出しタイプ, 標準PVCコード, 5m 標準在庫機種 ¥ 8,150 ¥ 8,960 カートに追加
近接センサ, 直流3線式, 検出距離 2mm, シールドタイプ, PNPオープンコレクタ, NC, M12, コード引き出しタイプ, 標準PVCコード, 2m 標準在庫機種 ¥ 7,500 ¥ 8,250 カートに追加
近接センサ, 直流3線式, 検出距離 2mm, シールドタイプ, PNPオープンコレクタ, NC, M12, コード引き出しタイプ, 標準PVCコード, 5m 標準在庫機種 ¥ 8,150 ¥ 8,960 カートに追加
近接センサ, 直流3線式, 検出距離 2mm, シールドタイプ, PNPオープンコレクタ, NC, M12, M12コネクタタイプ 標準在庫機種 ¥ 7,600 ¥ 8,360 カートに追加
近接センサ, 直流3線式, 検出距離 2mm, シールドタイプ, PNPオープンコレクタ, NO+NC, COM2(38.4kbps), M12, コード引き出しタイプ, 標準PVCコード, 2m 標準在庫機種 ¥ 8,050 ¥ 8,850 カートに追加
近接センサ, 直流3線式, 検出距離 2mm, シールドタイプ, NPNオープンコレクタ, NO, M12, コード引き出しタイプ, 標準PVCコード, 2m 標準在庫機種 ¥ 6,500 ¥ 7,150 カートに追加
近接センサ, 直流3線式, 検出距離 2mm, シールドタイプ, NPNオープンコレクタ, NO, M12, コード引き出しタイプ, 標準PVCコード, 5m 標準在庫機種 ¥ 8,150 ¥ 8,960 カートに追加
近接センサ, 直流3線式, 検出距離 2mm, シールドタイプ, NPNオープンコレクタ, NO, M12, M12コネクタタイプ 標準在庫機種 ¥ 7,600 ¥ 8,360 カートに追加
近接センサ, 直流3線式, 検出距離 2mm, シールドタイプ, NPNオープンコレクタ, NO, M12, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 標準PVCコード, 0.3m 標準在庫機種 ¥ 8,650 ¥ 9,510 カートに追加
近接センサ, 直流3線式, 検出距離 2mm, シールドタイプ, NPNオープンコレクタ, NO, M12, コード引き出しタイプ, ロボット(耐屈曲)PVCコード, 2m 標準在庫機種 ¥ 8,900 ¥ 9,790 カートに追加
近接センサ, 直流3線式, 検出距離 2mm, シールドタイプ, NPNオープンコレクタ, NO, M12, コード引き出しタイプ, ロボット(耐屈曲)PVCコード, 5m 標準在庫機種 ¥ 11,000 ¥ 12,100 カートに追加

全商品 2,741 件の形式仕様から 181 - 200 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。