Page top

NX102-□□□□ 形式一覧

NXシリーズ NX1 CPUユニット

NXシリーズ NX1 CPUユニット NX102-□□□□

コンパクトボディに制御と情報を融合する機能を搭載したマシンオートメーションコントローラ

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/02/14

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 182 件の形式仕様から 101 - 120 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
シールド接続ユニット, シールド端子数: 14端子 標準在庫機種 ¥ 3,300 ¥ 3,630 カートに追加
温度調節ユニット, 入力点数 2点, 電圧出力(SSR駆動用) 2点, CT入力 2点, 標準制御 標準在庫機種 ¥ 57,500 ¥ 63,250 カートに追加
温度調節ユニット, 入力点数 2点, 電圧出力(SSR駆動用) 2点, 標準制御 標準在庫機種 ¥ 55,000 ¥ 60,500 カートに追加
温度調節ユニット, 入力点数 2点, 電圧出力(SSR駆動用) 4点, 加熱冷却制御 標準在庫機種 ¥ 64,000 ¥ 70,400 カートに追加
温度調節ユニット, 入力点数 2点, リニア電流出力 2点, 標準制御 標準在庫機種 ¥ 66,000 ¥ 72,600 カートに追加
温度調節ユニット, 入力点数 4点, 電圧出力(SSR駆動用) 4点, CT入力 4点, 標準制御 標準在庫機種 ¥ 86,000 ¥ 94,600 カートに追加
温度調節ユニット, 入力点数 4点, 電圧出力(SSR駆動用) 4点, 標準制御 標準在庫機種 ¥ 82,500 ¥ 90,750 カートに追加
温度調節ユニット, 入力点数 4点, 電圧出力(SSR駆動用) 8点, 加熱冷却制御 標準在庫機種 ¥ 96,000 ¥ 105,600 カートに追加
温度調節ユニット, 入力点数 4点, リニア電流出力 4点, 標準制御 標準在庫機種 ¥ 99,000 ¥ 108,900 カートに追加
温度入力ユニット, 入力点数 2点, 熱電対, 変換時間: 250ms/ユニット 標準在庫機種 ¥ 59,500 ¥ 65,450 カートに追加
温度入力ユニット, 入力点数 2点, 白金測温抵抗体, 変換時間: 250ms/ユニット 標準在庫機種 ¥ 59,500 ¥ 65,450 カートに追加
温度入力ユニット, 入力点数 4点, 熱電対, 変換時間: 250ms/ユニット 標準在庫機種 ¥ 88,000 ¥ 96,800 カートに追加
温度入力ユニット, 入力点数 4点, 熱電対, 変換時間: 10ms/ユニット 標準在庫機種 ¥ 160,000 ¥ 176,000 カートに追加
温度入力ユニット, 入力点数 4点, 白金測温抵抗体, 変換時間: 250ms/ユニット 標準在庫機種 ¥ 88,000 ¥ 96,800 カートに追加
RFIDユニット, アンテナ接続台数 1台 標準在庫機種 ¥ 148,000 ¥ 162,800 カートに追加
RFIDユニット, アンテナ接続台数 2台 標準在庫機種 ¥ 220,000 ¥ 242,000 カートに追加
NX1 CPUユニット, プログラム容量 5MB, 使用実軸最大数: 6軸(モーション制御: 2軸) 標準在庫機種 ¥ 265,000 ¥ 291,500 カートに追加
NX1 CPUユニット, プログラム容量 5MB, 使用実軸最大数: 6軸(モーション制御: 2軸), データベース接続 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 654,500 カートに追加
NX1 CPUユニット, プログラム容量 5MB, 使用実軸最大数: 8軸(モーション制御: 4軸) 標準在庫機種 ¥ 350,000 ¥ 385,000 カートに追加
NX1 CPUユニット, プログラム容量 5MB, 使用実軸最大数: 12軸(モーション制御: 8軸) 標準在庫機種 ¥ 530,000 ¥ 583,000 カートに追加

全商品 182 件の形式仕様から 101 - 120 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。