NX-DA3603
|
アナログ出力ユニット, 電圧出力 4点, 分解能 1/8000 |
¥ 138,000
|
¥ 151,800
|
標準在庫機種 |
|
|
NX-DA3605
|
アナログ出力ユニット, 電圧出力 4点, 分解能 1/30000 |
¥ 187,000
|
¥ 205,700
|
標準在庫機種 |
|
|
NX-EC0112
|
インクリメンタルエンコーダ入力ユニット, 1CH(NPN), 電圧入力, 外部入力数 3, スクリューレスクランプ端子台 |
¥ 77,000
|
¥ 84,700
|
標準在庫機種 |
|
|
NX-EC0132
|
インクリメンタルエンコーダ入力ユニット, 1CH, ラインレシーバ入力, 外部入力数 3(NPN), スクリューレスクランプ端子台 |
¥ 86,000
|
¥ 94,600
|
標準在庫機種 |
|
|
NX-EC0142
|
インクリメンタルエンコーダ入力ユニット, 1CH, ラインレシーバ入力, 外部入力数 3(PNP), スクリューレスクランプ端子台 |
¥ 86,000
|
¥ 94,600
|
標準在庫機種 |
|
|
NX-EC0212
|
インクリメンタルエンコーダ入力ユニット, 2CH(NPN), 電圧入力, スクリューレスクランプ端子台 |
¥ 86,000
|
¥ 94,600
|
標準在庫機種 |
|
|
NX-EC0222
|
インクリメンタルエンコーダ入力ユニット, 2CH(PNP), 電圧入力, スクリューレスクランプ端子台 |
¥ 86,000
|
¥ 94,600
|
標準在庫機種 |
|
|
NX-ECC201
|
EtherCATカプラユニット, I/O電源最大電流 4A, NXユニット電源消費電力: 1.45W以下 |
¥ 35,500
|
¥ 39,050
|
標準在庫機種 |
|
|
NX-ECC202
|
EtherCATカプラユニット, I/O電源最大電流 10A, NXユニット電源消費電力: 1.45W以下 |
¥ 35,500
|
¥ 39,050
|
標準在庫機種 |
|
|
NX-ECC203
|
EtherCATカプラユニット, I/O電源最大電流 10A, NXユニット電源消費電力: 1.25W以下 |
¥ 35,500
|
¥ 39,050
|
標準在庫機種 |
|
|
NX-ECS212
|
SSI入力ユニット, 2CH, スクリューレスクランプ端子台 |
¥ 98,000
|
¥ 107,800
|
標準在庫機種 |
|
|
NX-END01
|
EtherCAT エンドカバー |
¥ 1,980
|
¥ 2,170
|
標準在庫機種 |
|
|
NX-END02
|
エンドカバー NX1P2-CPU用 |
¥ 1,980
|
¥ 2,170
|
標準在庫機種 |
|
|
NX-HAD401
|
高速アナログ入力ユニット, 入力 4点, NPN |
¥ 154,000
|
¥ 169,400
|
標準在庫機種 |
|
|
NX-HAD402
|
高速アナログ入力ユニット, 入力 4点, PNP |
¥ 154,000
|
¥ 169,400
|
標準在庫機種 |
|
|
NX-HB3101
|
ヒータ断線検知ユニット, CT入力 4点, NPN |
¥ 24,500
|
¥ 26,950
|
標準在庫機種 |
|
|
NX-HB3201
|
ヒータ断線検知ユニット, CT入力 4点, PNP |
¥ 24,500
|
¥ 26,950
|
標準在庫機種 |
|
|
NX-ID3317
|
デジタル入力ユニット, DC入力, NPN, 4点, スクリューレスクランプ端子台, DC12~24V, フリーランリフレッシュ、または入出力同期リフレッシュ切り替え |
¥ 11,900
|
¥ 13,090
|
標準在庫機種 |
|
|
NX-ID3343
|
デジタル入力ユニット, DC入力, NPN, 4点, スクリューレスクランプ端子台, DC24V, フリーランリフレッシュ、または入出力同期リフレッシュ切り替え |
¥ 30,000
|
¥ 33,000
|
標準在庫機種 |
|
|
NX-ID3417
|
デジタル入力ユニット, DC入力, PNP, 4点, スクリューレスクランプ端子台, DC12~24V, フリーランリフレッシュ、または入出力同期リフレッシュ切り替え |
¥ 11,900
|
¥ 13,090
|
標準在庫機種 |
|
|