Page top

機種区分

表示件数

情報更新 : 2024/10/13

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 195 件の形式仕様から 61 - 80 件を表示

形式仕様 商品説明 標準価格
(税抜き)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込み)
機種区分 購入
インクリメンタルエンコーダ入力ユニット, 1CH, ラインレシーバ入力, 外部入力数 3(PNP), スクリューレスクランプ端子台 ¥ 86,000 ¥ 94,600 標準在庫機種 カートに追加
インクリメンタルエンコーダ入力ユニット, 2CH(NPN), 電圧入力, スクリューレスクランプ端子台 ¥ 86,000 ¥ 94,600 標準在庫機種 カートに追加
インクリメンタルエンコーダ入力ユニット, 2CH(PNP), 電圧入力, スクリューレスクランプ端子台 ¥ 86,000 ¥ 94,600 標準在庫機種 カートに追加
EtherCATカプラユニット, I/O電源最大電流 4A, NXユニット電源消費電力: 1.45W以下 ¥ 35,500 ¥ 39,050 標準在庫機種 カートに追加
EtherCATカプラユニット, I/O電源最大電流 10A, NXユニット電源消費電力: 1.45W以下 ¥ 35,500 ¥ 39,050 標準在庫機種 カートに追加
EtherCATカプラユニット, I/O電源最大電流 10A, NXユニット電源消費電力: 1.25W以下 ¥ 35,500 ¥ 39,050 標準在庫機種 カートに追加
SSI入力ユニット, 1CH, スクリューレスクランプ端子台 ¥ 89,500 ¥ 98,450 受注生産機種 カートに追加
SSI入力ユニット, 2CH, スクリューレスクランプ端子台 ¥ 98,000 ¥ 107,800 標準在庫機種 カートに追加
エンドカバー ¥ 1,980 ¥ 2,170 標準在庫機種 カートに追加
エンドカバー ¥ 1,980 ¥ 2,170 標準在庫機種 カートに追加
高速アナログ入力ユニット, 入力 4点, NPN ¥ 154,000 ¥ 169,400 標準在庫機種 カートに追加
高速アナログ入力ユニット, 入力 4点, PNP ¥ 154,000 ¥ 169,400 標準在庫機種 カートに追加
ヒータ断線検知ユニット, CT入力 4点, NPN ¥ 24,500 ¥ 26,950 受注生産機種 カートに追加
ヒータ断線検知ユニット, CT入力 4点, PNP ¥ 24,500 ¥ 26,950 受注生産機種 カートに追加
デジタル入力ユニット, AC入力, 4点, スクリューレスクランプ端子台, AC200~240V, フリーランリフレッシュ方式 ¥ 18,700 ¥ 20,570 受注生産機種 カートに追加
デジタル入力ユニット, DC入力, NPN, 4点, スクリューレスクランプ端子台, DC12~24V, フリーランリフレッシュ、または入出力同期リフレッシュ切り替え ¥ 11,900 ¥ 13,090 標準在庫機種 カートに追加
デジタル入力ユニット, DC入力, NPN, 4点, スクリューレスクランプ端子台, DC24V, フリーランリフレッシュ、または入出力同期リフレッシュ切り替え ¥ 30,000 ¥ 33,000 標準在庫機種 カートに追加
デジタル入力ユニット, DC入力, NPN, 4点, スクリューレスクランプ端子台, DC24V, 変化時刻入力方式専用 オープン価格 ¥ 96,800 受注生産機種 カートに追加
デジタル入力ユニット, DC入力, PNP, 4点, スクリューレスクランプ端子台, DC12~24V, フリーランリフレッシュ、または入出力同期リフレッシュ切り替え ¥ 11,900 ¥ 13,090 標準在庫機種 カートに追加
デジタル入力ユニット, DC入力, PNP, 4点, スクリューレスクランプ端子台, DC24V, フリーランリフレッシュ、または入出力同期リフレッシュ切り替え ¥ 30,000 ¥ 33,000 標準在庫機種 カートに追加

全商品 195 件の形式仕様から 61 - 80 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。