Page top

E2E-□-IL□ 形式一覧

IO-Link 近接センサ(スタンダードタイプ)

IO-Link 近接センサ(スタンダードタイプ) E2E-□-IL□

IO-Linkでセンサレベルの情報を可視化し、三大現場課題を解決! スタンダード近接センサ

機種区分

表示件数

情報更新 : 2025/07/11

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 26 件の形式仕様から 21 - 26 件を表示

形式仕様 商品説明 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
機種区分 購入
丸型防水コネクタ(M12 スマートクリック), ケーブル付きコネクタ ソケット片側コネクタ, A-coding(DC用), 4極, 金めっき, L形, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m ¥ 1,560 ¥ 1,710 標準在庫機種 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12 スマートクリック), ケーブル付きコネクタ ソケット片側コネクタ, A-coding(DC用), 4極, 金めっき, L形, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 5m ¥ 2,250 ¥ 2,470 標準在庫機種 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12 スマートクリック), ケーブル付きコネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ, A-coding(DC用), 4極, 金めっき, ストレート(ソケット)/ストレート(プラグ), 難燃性、PVCロボットケーブル, 1m ¥ 2,800 ¥ 3,080 標準在庫機種 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12 スマートクリック), ケーブル付きコネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ, A-coding(DC用), 4極, 金めっき, ストレート(ソケット)/ストレート(プラグ), 難燃性、PVCロボットケーブル, 5m ¥ 3,600 ¥ 3,960 標準在庫機種 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12 スマートクリック), ケーブル付きコネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ, A-coding(DC用), 4極, 金めっき, L形(ソケット)/L形(プラグ), 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m ¥ 2,800 ¥ 3,080 受注生産機種 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12 スマートクリック), ケーブル付きコネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ, A-coding(DC用), 4極, 金めっき, L形(ソケット)/L形(プラグ), 難燃性、PVCロボットケーブル, 5m ¥ 3,600 ¥ 3,960 受注生産機種 カートに追加

全商品 26 件の形式仕様から 21 - 26 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。