Page top

ZSシリーズ

スマートセンサ 2次元CMOSレーザタイプ

ZSシリーズ

スマートセンサを新領域へ導く超高精度変位計ラインナップ

リニューアル前の旧商品(ZS-HLDC□/LDC□)は、2023年4月末に受注終了しました。後継機種はZS-HLDC□-Nになります。受注終了品の詳細は以下のリンクよりご確認ください。

※ Web特別価格提供品

白色共点方式で課題解決

ZSが苦手とする様々な材質や状態が混在するワークも、白色共焦点方式のZWなら高精度に安定測定します。

ZS-HLシリーズ

超ロングレンジから超高精度までコアの品質を支える超高性能タイプ

●測定中芯距離 20mm~1500mmを品揃え
●最大分解能 0.02μm(0.001μm)を実現
●応答速度 最速110μs
●パラレル出力が可能

ZSシリーズ 特長 2

ZS-Lシリーズ

スポット検出・幅広検出・長距離検出など様々な高精度変位計測に最適なスタンダードタイプ

●選べるビーム形状
 スポットタイプ・ラインタイプ
●豊富な品揃え
 ロングレンジタイプ・ミドルレンジタイプ・ショートレンジタイプ

ZSシリーズ 特長 4