Page top

XS5 / XS2 / XS6 形式一覧

産業用イーサネットコネクタ

産業用イーサネットコネクタ XS5 / XS2 / XS6

EtherNet/IP(TM)、EtherCAT(R)をはじめとした産業用イーサネットに対応

機種区分

表示件数

情報更新 : 2025/12/08

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 270 件の形式仕様から 241 - 260 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12ソケット/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 50m 受注生産機種 ¥ 59,000 ¥ 64,900 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 35m 受注生産機種 ¥ 28,500 ¥ 31,350 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/M12プラグ), 4極, L形, 標準ケーブル(ライトブルー), 0.3m 受注生産機種 ¥ 3,150 ¥ 3,460 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/M12プラグ), 4極, L形, 標準ケーブル(ライトブルー), 0.5m 受注生産機種 ¥ 3,250 ¥ 3,570 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/M12プラグ), 4極, L形, 標準ケーブル(ライトブルー), 1m 受注生産機種 ¥ 3,650 ¥ 4,010 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/M12プラグ), 4極, L形, 標準ケーブル(ライトブルー), 2m 受注生産機種 ¥ 4,350 ¥ 4,780 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/M12プラグ), 4極, L形, 標準ケーブル(ライトブルー), 3m 受注生産機種 ¥ 5,050 ¥ 5,550 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/M12プラグ), 4極, L形, 標準ケーブル(ライトブルー), 5m 受注生産機種 ¥ 6,450 ¥ 7,090 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/M12プラグ), 4極, L形, 標準ケーブル(ライトブルー), 10m 受注生産機種 ¥ 9,800 ¥ 10,780 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/M12プラグ), 4極, L形, 標準ケーブル(ライトブルー), 15m 受注生産機種 ¥ 12,900 ¥ 14,190 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/RJ45プラグ), 4極, L形, 標準ケーブル(ライトブルー), 15m 受注生産機種 ¥ 14,900 ¥ 16,390 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 10m, 青, 柔軟性向上タイプケーブル 受注生産機種 ¥ 7,900 ¥ 8,690 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 10m, 緑, 柔軟性向上タイプケーブル 受注生産機種 ¥ 7,900 ¥ 8,690 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 1m, 青, 柔軟性向上タイプケーブル 受注生産機種 ¥ 3,600 - - -
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 1m, 緑, 柔軟性向上タイプケーブル 受注生産機種 ¥ 3,600 ¥ 3,960 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 15m, 緑, 柔軟性向上タイプケーブル 受注生産機種 ¥ 11,400 ¥ 12,540 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 1.5m, 青, 柔軟性向上タイプケーブル 受注生産機種 ¥ 3,650 ¥ 4,010 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 1.5m, 緑, 柔軟性向上タイプケーブル 受注生産機種 ¥ 3,650 ¥ 4,010 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 20m, 青, 柔軟性向上タイプケーブル 受注生産機種 ¥ 14,800 ¥ 16,280 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 20m, 緑, 柔軟性向上タイプケーブル 受注生産機種 ¥ 14,800 ¥ 16,280 カートに追加

全商品 270 件の形式仕様から 241 - 260 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。