Page top

R88M-K, R88D-KN□-ECT 形式一覧

ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ EtherCAT通信内蔵タイプ]

ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ EtherCAT通信内蔵タイプ] R88M-K, R88D-KN□-ECT

高速・高精度なG5シリーズが超高速EtherCAT通信に対応

機種区分

表示件数

情報更新 : 2024/12/13

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 509 件の形式仕様から 21 - 40 件を表示

形式仕様 商品説明 標準価格
(税抜き)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込み)
機種区分 購入
G5シリーズ ACサーボドライバ EtherCAT通信内蔵タイプ, 適用サーボモータ容量 7.5kW, 三相AC400V ¥ 835,000 ¥ 918,500 受注生産機種 カートに追加
G5シリーズ ACサーボドライバ EtherCAT通信内蔵タイプ, 適用サーボモータ容量 7.5kW, 単相/三相AC200V ¥ 705,000 ¥ 775,500 受注生産機種 カートに追加
G5シリーズ ACサーボドライバ EtherCAT通信内蔵タイプ, 適用サーボモータ容量 50W, 単相AC100V ¥ 187,000 ¥ 205,700 標準在庫機種 カートに追加
G5シリーズ ACサーボモータ, シリンダタイプ, 定格出力 50W, 3000r/min, 印加電圧 AC100/200V, インクリメンタルエンコーダ ¥ 77,500 ¥ 85,250 標準在庫機種 カートに追加
G5シリーズ ACサーボモータ, シリンダタイプ, 定格出力 50W, 3000r/min, 印加電圧 AC100/200V, インクリメンタルエンコーダ, ブレーキ付き ¥ 126,000 ¥ 138,600 受注生産機種 カートに追加
G5シリーズ ACサーボモータ, シリンダタイプ, 定格出力 50W, 3000r/min, 印加電圧 AC100/200V, インクリメンタルエンコーダ, ブレーキ、キー、タップ付き ¥ 126,000 ¥ 138,600 受注生産機種 カートに追加
G5シリーズ ACサーボモータ, シリンダタイプ, 定格出力 50W, 3000r/min, 印加電圧 AC100/200V, インクリメンタルエンコーダ, キー、タップ付き ¥ 77,500 ¥ 85,250 標準在庫機種 カートに追加
G5シリーズ ACサーボモータ, シリンダタイプ, 定格出力 50W, 3000r/min, 印加電圧 AC100/200V, 絶対値/インクリメンタルエンコーダ ¥ 82,500 ¥ 90,750 標準在庫機種 カートに追加
G5シリーズ ACサーボモータ, シリンダタイプ, 定格出力 50W, 3000r/min, 印加電圧 AC100/200V, 絶対値/インクリメンタルエンコーダ, ブレーキ付き ¥ 130,000 ¥ 143,000 標準在庫機種 カートに追加
G5シリーズ ACサーボモータ, シリンダタイプ, 定格出力 50W, 3000r/min, 印加電圧 AC100/200V, 絶対値/インクリメンタルエンコーダ, ブレーキ、キー、タップ付き ¥ 130,000 ¥ 143,000 受注生産機種 カートに追加
G5シリーズ ACサーボモータ, シリンダタイプ, 定格出力 50W, 3000r/min, 印加電圧 AC100/200V, 絶対値/インクリメンタルエンコーダ, キー、タップ付き ¥ 82,500 ¥ 90,750 標準在庫機種 カートに追加
G5シリーズ ACサーボモータ, シリンダタイプ, 定格出力 100W, 3000r/min, 印加電圧 AC200V, インクリメンタルエンコーダ ¥ 81,500 ¥ 89,650 標準在庫機種 カートに追加
G5シリーズ ACサーボモータ, シリンダタイプ, 定格出力 100W, 3000r/min, 印加電圧 AC200V, インクリメンタルエンコーダ, ブレーキ付き ¥ 129,000 ¥ 141,900 標準在庫機種 カートに追加
G5シリーズ ACサーボモータ, シリンダタイプ, 定格出力 100W, 3000r/min, 印加電圧 AC200V, インクリメンタルエンコーダ, ブレーキ、キー、タップ付き ¥ 129,000 ¥ 141,900 受注生産機種 カートに追加
G5シリーズ ACサーボモータ, シリンダタイプ, 定格出力 100W, 3000r/min, 印加電圧 AC200V, インクリメンタルエンコーダ, キー、タップ付き ¥ 81,500 ¥ 89,650 標準在庫機種 カートに追加
G5シリーズ ACサーボモータ, シリンダタイプ, 定格出力 100W, 3000r/min, 印加電圧 AC100V, インクリメンタルエンコーダ ¥ 81,500 ¥ 89,650 受注生産機種 カートに追加
G5シリーズ ACサーボモータ, シリンダタイプ, 定格出力 100W, 3000r/min, 印加電圧 AC100V, インクリメンタルエンコーダ, ブレーキ付き ¥ 129,000 ¥ 141,900 受注生産機種 カートに追加
G5シリーズ ACサーボモータ, シリンダタイプ, 定格出力 100W, 3000r/min, 印加電圧 AC100V, インクリメンタルエンコーダ, ブレーキ、キー、タップ付き ¥ 129,000 ¥ 141,900 受注生産機種 カートに追加
G5シリーズ ACサーボモータ, シリンダタイプ, 定格出力 100W, 3000r/min, 印加電圧 AC100V, インクリメンタルエンコーダ, キー、タップ付き ¥ 81,500 ¥ 89,650 標準在庫機種 カートに追加
G5シリーズ ACサーボモータ, シリンダタイプ, 定格出力 100W, 3000r/min, 印加電圧 AC100V, 絶対値/インクリメンタルエンコーダ ¥ 86,000 ¥ 94,600 受注生産機種 カートに追加

全商品 509 件の形式仕様から 21 - 40 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。