情報更新 : 2025/06/11
「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります
商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。
オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください
「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます
形式仕様 | 商品説明 | 標準価格 (税抜) |
オンライン購入 | マイパーツ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
販売価格 (税込) |
機種区分 | 購入 | ||||
K3HB-HTA-ABCD1 AC100-240 | 温度パネルメータ, 白金測温抵抗体、熱電対入力, 外部供給電源(DC12V), BCD出力+NPNトランジスタ出力, イベント入力: 5点(無電圧/NPN), 端子台タイプ, AC100~240V ※ | オープン価格 | - | - | - | - |
K3HB-HTA-BCD AC/DC24 | 温度パネルメータ, 白金測温抵抗体、熱電対入力, BCD出力+NPNトランジスタ出力, AC/DC24V ※ | オープン価格 | - | - | - | - |
K3HB-HTA-BCD AC100-240 | 温度パネルメータ, 白金測温抵抗体、熱電対入力, BCD出力+NPNトランジスタ出力, AC100~240V ※ | オープン価格 | - | - | - | - |
K3HB-HTA-C1 AC/DC24 | 温度パネルメータ, 白金測温抵抗体、熱電対入力, リレー接点出力(H、L 各1c), AC/DC24V ※ | オープン価格 | - | - | - | - |
情報更新 : 2025/06/11
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.