Page top

CJ1W-OC / OA / OD 形式一覧

CJシリーズ 出力ユニット

CJシリーズ 出力ユニット CJ1W-OC / OA / OD

高速タイプから多点タイプまで。豊富なバリエーションを取り揃えた基本出力ユニット。

機種区分

表示件数

情報更新 : 2024/04/18

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 89 件の形式仕様から 41 - 60 件を表示

形式仕様 商品説明 標準価格
(税抜き)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込み)
機種区分 購入
I/Oリレーターミナル, 出力用, 接点出力, 8点, NPN対応, DC24V ¥ 23,500 ¥ 25,850 標準在庫機種 カートに追加
I/Oリレーターミナル, 出力用, 接点出力, 16点, NPN対応, DC24V ¥ 36,000 ¥ 39,600 標準在庫機種 カートに追加
I/Oリレーターミナル, 出力用, 接点出力, 16点, PNP対応, DC24V ¥ 36,000 ¥ 39,600 標準在庫機種 カートに追加
フラットケーブルコネクタ, MILタイプソケット+ストレインリリーフ(形XG4T), 極性ガイド数: 1, 極数20 オープン価格 ¥ 200 標準在庫機種 カートに追加
フラットケーブルコネクタ, MILタイプソケット+ストレインリリーフ(形XG4T), 極性ガイド数: 1, 極数40 オープン価格 ¥ 300 標準在庫機種 カートに追加
バラ線圧着ソケットハウジング, 極性ガイド1, 極数20 オープン価格 ¥ 62 標準在庫機種 カートに追加
バラ線圧着ソケットハウジング, 極性ガイド1, 極数40 オープン価格 ¥ 89 標準在庫機種 カートに追加
小型コネクタ端子台, 40極, PLCメーカ: オムロン、横河電機、日立産機, 32点, 基板色 青 ¥ 3,800 ¥ 4,180 標準在庫機種 カートに追加
小型コネクタ端子台, 40極, PLCメーカ: オムロン、横河電機、日立産機, 32点, 出力用, 基板色 青 ¥ 4,950 ¥ 5,440 標準在庫機種 カートに追加
小型コネクタ端子台, 40極, PLCメーカ: オムロン、横河電機、日立産機, 32点, 基板色 黒 ¥ 3,800 ¥ 4,180 標準在庫機種 カートに追加
小型コネクタ端子台, 40極, PLCメーカ: オムロン、横河電機、日立産機, 32点, 出力用, 基板色 黒 ¥ 4,950 ¥ 5,440 標準在庫機種 カートに追加
コネクタ端子台変換ユニット, マイナススクリュータイプ, 34極, PLCメーカ: オムロン, 電源端子なし, DINレール取りつけ ¥ 4,800 ¥ 5,280 標準在庫機種 カートに追加
コネクタ端子台変換ユニット, マイナススクリュータイプ, 34極, PLCメーカ: オムロン, 電源端子なし, DINレール取りつけ ¥ 4,800 ¥ 5,280 標準在庫機種 カートに追加
コネクタ端子台変換ユニット, プラススクリュータイプ, 34極, PLCメーカ: オムロン, 電源端子なし, DINレール取りつけ ¥ 4,800 ¥ 5,280 標準在庫機種 カートに追加
コネクタ端子台変換ユニット, プラススクリュータイプ, 34極, PLCメーカ: オムロン, 電源端子なし, DINレール取りつけ ¥ 4,800 ¥ 5,280 標準在庫機種 カートに追加
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル, シールドあり, 富士通/オータックス製コネクタ 40極 - MILコネクタ 40極, ノーマル配線, 0.5m ¥ 7,550 ¥ 8,300 標準在庫機種 カートに追加
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル, シールドあり, 富士通/オータックス製コネクタ 40極 - MILコネクタ 40極, ノーマル配線, 1m ¥ 8,350 ¥ 9,180 標準在庫機種 カートに追加
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル, シールドあり, MILコネクタ 40極 - MILコネクタ 40極, ストレート配線, 1m ¥ 5,800 ¥ 6,380 標準在庫機種 カートに追加
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル, シールドあり, 富士通/オータックス製コネクタ 40極 - MILコネクタ 40極, ノーマル配線, 1.5m ¥ 8,650 ¥ 9,510 標準在庫機種 カートに追加
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル, シールドあり, MILコネクタ 40極 - MILコネクタ 40極, ストレート配線, 1.5m ¥ 6,500 ¥ 7,150 標準在庫機種 カートに追加

全商品 89 件の形式仕様から 41 - 60 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。