Page top

A165E 形式一覧

非常停止用押ボタンスイッチ(φ16)

非常停止用押ボタンスイッチ(φ16) A165E

分離ユニットタイプ(コンパクトな奥行き)

機種区分

表示件数

情報更新 : 2024/04/15

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 30 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 標準価格
(税抜き)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込み)
機種区分 購入
ランプ部単品, 高輝度LED, AC/DC12V, 発光色: 赤 ¥ 385 ¥ 420 標準在庫機種 カートに追加
ランプ部単品, 高輝度LED, AC/DC24V, 発光色: 赤 ¥ 385 ¥ 420 標準在庫機種 カートに追加
ランプ部単品, 高輝度LED, DC5V, 発光色: 赤 ¥ 385 ¥ 420 標準在庫機種 カートに追加
ソケット部単品, 非照光, 1NC(1), はんだづけ端子 ¥ 680 ¥ 740 標準在庫機種 カートに追加
ソケット部単品, 照光, 1NC(1), はんだづけ端子 ¥ 680 ¥ 740 標準在庫機種 カートに追加
ソケット部単品, 非照光, 2NC(2), はんだづけ端子 ¥ 920 ¥ 1,010 標準在庫機種 カートに追加
ソケット部単品, 照光, 2NC(2), はんだづけ端子 ¥ 920 ¥ 1,010 標準在庫機種 カートに追加
操作部単品 照光 操作部径φ40 ¥ 1,340 ¥ 1,470 標準在庫機種 カートに追加
非常停止用押ボタンスイッチ, 照光(φ40), LED(AC/DC24V), IP65(耐油形), 1NC ¥ 2,450 ¥ 2,690 標準在庫機種 カートに追加
非常停止用押ボタンスイッチ, 照光(φ40), LED(AC/DC24V), IP65(耐油形), 2NC ¥ 2,650 ¥ 2,910 標準在庫機種 カートに追加
操作部単品 照光 操作部径φ30 ¥ 1,340 ¥ 1,470 標準在庫機種 カートに追加
非常停止用押ボタンスイッチ, 照光(φ30), LED(AC/DC24V), IP65(耐油形), 1NC ¥ 2,450 ¥ 2,690 標準在庫機種 カートに追加
非常停止用押ボタンスイッチ, 照光(φ30), LED(AC/DC24V), IP65(耐油形), 2NC ¥ 2,650 ¥ 2,910 標準在庫機種 カートに追加
操作部単品 非照光 操作部径φ40 ¥ 1,210 ¥ 1,330 標準在庫機種 カートに追加
非常停止用押ボタンスイッチ, 非照光(φ40), IP65(耐油形), 1NC ¥ 1,900 ¥ 2,090 標準在庫機種 カートに追加
非常停止用押ボタンスイッチ, 非照光(φ40), IP65(耐油形), 2NC ¥ 2,150 ¥ 2,360 標準在庫機種 カートに追加
非常停止用押ボタンスイッチ, 非照光(φ40), IP65(耐油形), 3NC ¥ 3,100 ¥ 3,410 標準在庫機種 カートに追加
スイッチ部ユニット単品 照光, 1NC(1) ¥ 1,070 ¥ 1,170 標準在庫機種 カートに追加
スイッチ部ユニット単品 照光, 2NC(2) ¥ 1,310 ¥ 1,440 標準在庫機種 カートに追加
操作部単品 非照光 操作部径φ30 ¥ 1,210 ¥ 1,330 標準在庫機種 カートに追加

全商品 30 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。