本文

USB通信の適合パソコンについて

H8PS-16□/-32□用サポートソフトウェアは、接続するパソコンのUSBコントローラがUHCI方式のパソコンに対応しています。(OHCI方式には対応していません)
使用されるパソコンのUSBコントローラがUHCI方式であることをご確認のうえ、ご発注ください。
動作確認パソコン情報
当社で動作を確認しているパソコンは以下の機種です。( )内はOSを示します。
NEC : PC-LG17FWTMG (Win XP)
IBM : 6881-20J (Win 2000)
    6826-14J (Win 2000)
    2672-11J (Win 2000)
    2656-L3J (Win XP)
    2609-53J (Win 98)
    2681-2BJ (Win XP)
    8320-8EJ (Win 2000)
DELL : DIMENSION 8250 (Win XP)
    LATITUDE X300-1200GT (Win XP)
    LATITUDE D400-1300GT (Win 2000)
    LATITUDE D600-1400GX (Win 2000)
HP : nx9000 (Win XP)
    OMNIBOOK XE2 (Win 98)
    D330SF/CT (Win 2000)
    D300SF/CT (Win XP)
松下 : CF-R2CW1AXS (Win XP)
東芝 : DynaBook Satellite1870 PS18716C5GB2 (Win 2000)
SHARP : PC-CL1-C7C (Win XP)
OHCI方式のパソコンの場合
以下のCardBus用USBインターフェースカードを使用して動作することを確認しています。
USBインターフェースカードをご使用のうえ、カムポジショナ形H8PS本体とパソコンを接続してください。

(株)バッファロー  CardBus用USB2.0インターフェースカード 形IFC-CB2U2V/UC

USBインターフェースカードの詳細につきましては、(株)バッファロー社のホームページ http://www.buffalo.jp でご確認ください。
すでに形H8PS本体(16点/32点出力タイプ)をお持ちの場合
サポートソフトウェア体験版をダウンロードし、お持ちのパソコンとカムポジショナ形H8PS本体を接続し、動作をご確認ください。ご使用のパソコンと形H8PSのUSB通信接続に問題がなければ、製品版の使用をご検討ください。

*サポートソフトウェア体験版は、インストール後20日間限定でご使用になれます。体験版では、保存機能はサポートしていません。