本文

デジタルタイマ H5CX-□-N 業界最短調59mm 業界最大文字高さ12mm

詳細はこちら

電源‐入力間の絶縁化で、回り込み配慮不要。瞬時接点付タイプなら、アナログタイマも簡単代替。

  • 見やすい
  • 省スペース
  • 安心・安全
  • ラインアップ拡充

見やすい

文字高さ12mm [業界最大]

文字サイズ、視野角を拡大。高輝度で、明るい場所でもくっきり確認。

表示セグメントが増えたので設定も簡単に。

出力状態がすぐわかる表示色切替機能に橙色を追加 [状態監視]

PAGETOP

省スペース

短胴化を実現 [盤の薄型化に貢献]

薄型の盤にも対応できるようになりました。

[端子台]AC24V/DC12 ~ 24Vタイプ 工業用タイマにて業界最短胴の59mm [端子台]AC100 ~ 240Vタイプ 電源-入力間を絶縁分離した工業用タイマにて業界最短胴の78mm ※ソケットタイプは63.7mm(ケース部)。(いずれも周囲温度上限55℃のタイマにおいて。2009年6月弊社調べ)

PAGETOP

安心・安全

電源-入力間を絶縁分離 [回り込み配慮不要]

タイマ内部の電源回路と入力回路を絶縁化。入力の0Vラインの接地禁止など、回り込み回路を避けるための配慮が不要となりました。

設定上限リミット [想定外動作予防]

設定時間制限で誤設定がなく安心です。

出力ON回数警報表示 [寿命予知]

制御出力がONした回数を内部でカウントし、
あらかじめ設定した回数を超えた場合に、警告表示します。タイマおよび負荷の寿命予知で、予防保全に貢献します。

無償保証期間は3年

3年保証を実現。安心してお使いいただけます。

PAGETOP

ラインアップ拡充

瞬時接点付タイプ [アナログタイマを簡単代替]

瞬時接点付アナログタイマのデジタル化のご要望にお応えします。

フロントパネルを交換可能 [デザイン自由]

別売りのフロントパネル交換で、基本色のブラック以外に、ライトグレー/ホワイトが選べます。

盤の色や並べる機器の色に合わせることができます。ライトグレー(別売)/ブラック/ホワイト(別売)

防水/防塵構造(UL508 Type4X:IP66)

水がかかる場所でも安心して使えます。
※防水パッキン形Y92S-29使用時

新モード追加

「ストップウォッチ」モード、「電断保持ツインタイマ」モードを追加し、さらにアプリケーションが拡がります。

PAGETOP