超音波センサ 機能/仕様一覧セレクション(198KB)
※ セレクションのPDFデータはサイズが大きいため、右クリックより「保存」の選択をお勧めいたします。
検出方式 | 反射形 | 透過形 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 形E4C-DS30 + 形E4C-UDA□□ |
形E4C-DS80 + 形E4C-UDA□□ |
形E4C-DS30L + 形E4C-UDA□□ |
形E4C-DS80L + 形E4C-UDA□□ |
形E4C-DS100 + 形E4C-UDA□□ |
形E4E2- TS50C1 |
|
外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
特長 | ・ねじ型トップビュー ・デジタル表示 ・ティーチング機能 ・アナログ出力あり |
・ねじ型サイドビュー ・デジタル表示 ・ティーチング機能 ・アナログ出力あり |
・ねじ型トップビュー ・デジタル表示 ・ティーチング機能 ・アナログ出力あり |
・アンプ内蔵 ・安定表示灯付き |
|||
検出距離 | 60~275mm | 85~735mm | 60~275mm | 85~735mm | 110~910mm | 500mm | |
電源電圧 | DC12~24V | DC24V | |||||
出力方式 | NPN出力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PNP力 | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
保護構造 | IP65(センサ部) IP50(アンプ部) |
IP64 | |||||
規格 | CE | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
標準価格(¥) | (センサ部) 36,500 + (アンプ部) 21,000~ |
(センサ部) 42,000 + (アンプ部) 21,000~ |
(センサ部) 38,500 + (アンプ部) 21,000~ |
(センサ部) 44,000 + (アンプ部) 21,000~ |
(センサ部) 89,000 + (アンプ部) 21,000~ |
41,000 |
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2022.
All Rights Reserved.