Page top

近接センサ 機能/仕様一覧セレクション

本文

近接センサ 機能/仕様一覧セレクション(3.22MB)
※ セレクションのPDFデータはサイズが大きいため、右クリックより「保存」の選択をお勧めいたします。

M8以上(アンプ内蔵(円柱)近接センサ)

種類 長距離タイプ 短距離タイプ
形式 E2E NEXT シリーズ 直流2線式
外観
特長
  • 世界最長距離検出 *1、従来比約2倍の長距離検出
  • 高輝度LED搭載で、360°どの位置で固定しても表示灯が見える
  • e-治具(取りつけスリーブ)を使って交換時間わずか10秒 *2
  • 耐油性を高めたケーブルの採用により耐油実力値2年 *3
ヘッドサイズ M8 M12 M18 M30 M8 M12 M18
検出距離 シールド 3mm 7mm 11mm 20mm 1.5mm 2.5mm 5mm
非シールド 6mm 10mm 20mm 40mm
検出可能物体 磁性金属 *4
出力方式 直流2線式
接続方式 コード引き出し
コネクタ
コネクタ中継
規格 CE
標準価格(¥) 7,700~9,200 8,500~10,000 9,600~11,100 10,700~12,200 5,900~7,400 5,900~7,400 6,900~8,400

*1. 2017年9月現在、当社調べ。
*2. センサ取付け時の距離調整にかかる時間。当社調べ。
*3. 対象油種:JIS K 2241:2000規定の切削油剤
耐油実力値2年とは、商品設計、および、耐油性能評価結果の中央値(=Typ値)を表したものです。出荷する製品は、2年を中心として実力にばらつきが発生します。コネクタ中継タイプは丸型耐油コネクタ形XS5 NEXTシリーズと正しくかん合された状態で、耐油実力値2年を実証しています。コード芯線が出ている部分は、本性能の対象外です。
*4. 非磁性金属は検出距離が低下します。

100℃で使えるステンレスボディ アルミ切粉対策
形E2EH 形E2EZ
磁性金属 *4 磁性金属 *4
¥9,650~13,800 ¥11,100~15,400

*4. 非磁性金属は検出距離が低下します。

種類 プレミアムモデル ベーシックモデル
超長距離タイプ 長距離タイプ 中距離タイプ 短距離タイプ
形式 E2E NEXT シリーズ 直流3線式
外観
特長
  • 世界最長距離検出 *1、従来比約2倍の長距離検出
  • 高輝度LED搭載で、360°どの位置で固定しても表示灯が見える
  • e-治具(取りつけスリーブ)を使って交換時間わずか10秒 *2
  • 耐油性を高めたケーブルの採用により耐油実力値2年 *3
  • 耐水・耐洗浄に対応したIP69K *4
  • ワイドなバリエーションでセンサのセレクトを容易に
  • UL規格(UL60947-5-2) *5、CSA規格(CSA C22.2 UL60947-5-2-14)認証品
  • IO-Link標準搭載
ヘッドサイズ M8 M12 M18 M30 M8 M12 M18 M30 M8 M12 M18 M30 M8 M12 M18 M30
検出距離 シールド 4mm 9mm 14mm 23mm 3mm 6mm 12mm 22mm 2mm 4mm 8mm 15mm 1.5mm 2mm 5mm 10mm
非シールド 8mm 16mm 30mm 50mm 6mm 10mm 20mm 40mm 4mm 8mm 16mm 30mm 2mm 5mm 10mm 18mm
検出可能物体 磁性金属 *6
出力方式 直流3線式
接続方式 コード引き出し
コネクタ
コネクタ中継
規格 CE
標準価格(¥) 8,800~9,800 9,800~10,800 11,000~12,000 12,300~13,300 7,700~8,700 8,500~10,000 9,600~10,600 10,700~12,200 6,500~7,500 7,800~9,300 8,500~10,000 9,500~11,000 5,900~6,900 6,500~8,000 7,350~8,850 8,200~9,700

*1. 2018年12月現在、当社調べ。
*2. センサ取付け時の距離調整にかかる時間。当社調べ。
*3. 対象油種:JIS K 2241:2000規定の切削油剤
耐油実力値2年とは、商品設計、および、耐油性能評価結果の中央値(=Typ値)を表したものです。出荷する製品は、2年を中心として実力にばらつきが発生します。コネクタ中継タイプは丸型耐油コネクタXS5 NEXTシリーズとかん合する場合、耐油実力値2年を実証しています。(E2Eコネクタタイプ、E2EQシリーズは除く。)
*4. E2EQシリーズは除く。
*5. M8(4ピン)コネクタタイプはUL規格に対応していません。
*6. 非磁性金属は検出距離が低下します。

種類 スタンダード 耐油タイプ(スタンダードタイプ)
形式 形E2E 形E2ER
外観
特長
  • 幅広いラインナップで、様々な用途に使用可能
  • 耐屈曲性の強化タイプも品揃え
  • 切削油に強い材質と工法で切削油の浸入による故障を抑制
  • 磁性金属有無検出のスタンダードタイプ
ヘッドサイズ M8 M12 M18 M30 M8 M12 M18 M30
検出距離 直流2線式 シールド 2mm 3mm 7mm 10mm 2mm 3mm 7mm 10mm
非シールド 4mm 8mm 14mm 20mm
直流3線式 シールド 1.5mm 2mm 5mm 10mm
非シールド 2mm 5mm 10mm 18mm
交流2線式 シールド 1.5mm 2mm 5mm 10mm
非シールド 2mm 5mm 10mm 18mm
交流/直流両用2線式 シールド 3mm 7mm 10mm
非シールド
検出可能物体 磁性金属 * 磁性金属 *
出力方式 直流2線式
直流3線式
(NPN、PNP)

(NPN、PNP)

(NPN、PNP)

(NPN、PNP)
交流2線式
交流/直流両用2線式
接続方式 コード引出し
コネクタ
(DC2W、DC3W)

(AC/DC2W除く)

(AC/DC2W除く)

(AC/DC2W除く)
コネクタ中継
(DC2W)

(DC2W)

(DC2W)

(DC2W)
規格 CE
(DC2W、DC3Wのみ)

(AC/DC2W除く)

(AC/DC2W除く)

(AC/DC2W除く)
標準価格(¥) 5,900~9,200 6,500~12,800 7,350~14,000 8,200~15,300 14,000~16,000 15,200~17,200 17,200~19,200 18,800~21,200

*非磁性金属は検出距離が低下します。

アルミ検出タイプ
形E2EY
非磁性金属
¥16,700~19,100
種類 耐油タイプ(アルミ切粉対策タイプ) 長距離タイプ オールメタル&長距離
形式 形E2ERZ 形E2EM 形E2V
外観
特長
  • 切削油に強い材質と工法で切削油の浸入による故障を抑制
  • 金属切粉が付着しても誤動作しにくい
  • 距離アップにより、ワーク衝突を解消
  • 形E2Eと同じ製品構造なので、耐久性も抜群
  • 多くのワーク材質に対して長距離検出を実現
  • 長距離でありながら金属への埋め込み設置も可能
  • さらに金属切り屑を検出しにくい性能も確保
ヘッドサイズ M12 M18 M30 M8 M12 M18 M30 M12 M18 M30
検出距離 直流2線式 シールド 2mm 4mm 8mm 4mm 8mm 15mm
非シールド 16mm 30mm
直流3線式 シールド 2mm 4mm 8mm 15mm 2mm、4mm 5mm、8mm 10mm、15mm
非シールド
交流2線式 シールド
非シールド
交流/直流両用2線式 シールド
非シールド
検出可能物体 磁性金属 * 磁性金属 * 磁性金属 非磁性金属
出力方式 直流2線式
直流3線式
(NPN)

(NPN)

(NPN)

(NPN)

(NPN、PNP)

(NPN、PNP)

(NPN、PNP)
交流2線式
交流/直流両用2線式
接続方式 コード引出し
コネクタ
(DC3W)

(DC3W)

(DC3W)

(DC3W)
コネクタ中継
規格 CE
(CE表示なし)

(CE表示なし)

(CE表示なし)
標準価格(¥) 21,200~23,400 24,600~27,000 27,000~29,400 6,500~6,600 7,800~7,900 8,500~8,600 9,500~9,600 12,100~16,800 13,200~18,300 14,400~19,700

*非磁性金属は検出距離が低下します。

種類 スパッタ対策 長距離タイプ
形式 E2EQ NEXT シリーズ 直流2線式
外観
特長
  • 世界最長距離検出 *1、従来比約2倍の長距離検出
  • 高輝度LED搭載で、360°どの位置で固定しても表示灯が見える
  • フッ素検出面とフッ素コーティングボディで抜群の耐スパッタ性を確保
ヘッドサイズ M8 M12 M18 M30
検出距離 シールド 3mm 7mm 11mm 20mm
非シールド
検出可能物体 磁性金属 *2
出力方式 直流2線式
接続方式 コード引出し
コネクタ
コネクタ中継
規格 CE
標準価格(¥) 11,900~13,400 13,000~14,500 13,800~15,300 15,600~17,100

*1. 2017年9月現在、当社調べ。
*2. 非磁性金属は検出距離が低下します。

耐薬品タイプ フッ素樹脂ボディ メタルレス(樹脂)ボディ・耐水仕様
形E2FQ 形E2F
磁性金属 *2 磁性金属 *2
¥12,000~19,100 ¥5,850~10,200

*2. 非磁性金属は検出距離が低下します。

種類 プレミアムモデル ベーシックモデル
スパッタ対策 長距離タイプ スパッタ対策 中距離タイプ スパッタ対策 短距離タイプ
形式 E2EQ NEXT シリーズ 直流3線式
外観
特長
  • 世界最長距離検出 *1、従来比約2倍の長距離検出
  • 高輝度LED搭載で、360°どの位置で固定しても表示灯が見える
  • ワイドなバリエーションでセンサのセレクトを容易に
  • UL規格(UL60947-5-2) *2、CSA規格(CSA C22.2 UL60947-5-2-14)認証品
ヘッドサイズ M8 M12 M18 M30 M8 M12 M18 M30 M8 M12 M18 M30
検出距離 シールド 3mm 6mm 12mm 22mm 2mm 4mm 8mm 15mm 1.5mm 2mm 5mm 10mm
非シールド
検出可能物体 磁性金属 *2
出力方式 直流3線式
接続方式 コード引出し
コネクタ
コネクタ中継
規格 CE
標準価格(¥) 11,900~12,900 13,000~14,500 13,800~15,300 15,600~17,100 10,000~11,000 11,700~13,200 12,300~13,800 13,700~15,200 9,400~10,400 10,400~11,900 11,000~12,500 12,400~13,900

*1. 2018年12月現在、当社調べ
*2. M8(4ピン)コネクタタイプはUL規格に対応していません。
*3. 非磁性金属は検出距離が低下します。

種類 スパッタ対策フッ素コーティングボディ 金属検出面堅牢タイプ
形式 形E2EQ 形E2FM
外観
特長
  • フッ素検出面とフッ素コーティングボディで抜群の耐スパッタ性を確保
  • ステンレス一体型の検出面で堅牢で衝突に強い
  • 金属切り屑を検出しにくい性能も確保
  • スパッタ対策用にフッ素コーティングタイプも品揃え
ヘッドサイズ M12 M18 M30 M8 M12 M18 M30
検出距離 直流2線式 シールド 3mm、4mm 7mm、8mm 10mm、15mm 1.5mm 2mm 5mm 10mm
非シールド
直流3線式 シールド 1.5mm 2mm 5mm 10mm
非シールド
検出可能物体 磁性金属 * 磁性金属 *
出力方式 直流2線式
直流3線式
(NPN、PNP)

(NPN、PNP)

(NPN、PNP)

(NPN、PNP)
接続方式 コード引出し
コネクタ
(DC3W)

(DC3W)

(DC3W)

(DC3W)
コネクタ中継
(DC2W)

(DC2W)

(DC2W)

(DC2W)
規格 CE
(一部非適合)
標準価格(¥) 10,400~11,400 11,000~12,000 12,400~13,400 12,600~12,800 12,600~13,200 12,600~13,800 14,000~14,800

*非磁性金属は検出距離が低下します。

種類 オールステンレスボディ(標準タイプ) オールステンレスボディ+フッ素樹脂コーティング(スパッタ対策タイプ)
形式 形E2EF
外観
特長
  • オールステンレスボディ
  • 樹脂ヘッド近接センサと同等以上の長距離検出
  • 樹脂ヘッド近接センサ比20倍の耐摩耗性
  • フッ素樹脂コーティングのスパッタ対策タイプも品揃え
  • アルミ切粉対策
  • スマートクリック コネクタ中継タイプも品揃え
ヘッドサイズ M8 M12 M18 M30 M8 M12 M18 M30
検出距離 直流2線式 シールド 2mm 3mm 7mm 12mm 2mm 3mm 7mm 12mm
非シールド
直流3線式 シールド
非シールド
交流2線式 シールド
非シールド
交流/直流両用2線式 シールド
非シールド
検出可能物体 磁性金属 * 磁性金属 *
出力方式 直流2線式
直流3線式
交流2線式
交流/直流両用2線式
接続方式 コード引出し
コネクタ
コネクタ中継
規格 CE
標準価格(¥) 8,500~8,700 8,800~9,000 9,300~9,500 9,800~10,000 11,800~12,000 12,300~12,500 13,000~13,200 1,3600~13,800

*非磁性金属は検出距離が低下します。

その他(用途別)

超長距離タイプ(検出距離100mm) 磁気形(検出距離15mm)
形TL-L 形GLS
磁性金属 非磁性金属  
¥67,500 ¥935~1,600

M8未満(アンプ内蔵(円柱)、アンプ中継、アンプ分離)

種類 スタンダード 金属検出面ヘッド
アンプ中継タイプ
短銅ヘッドのアンプ中継タイプ
形式 形E2E(小径タイプ) 形E2EC-M/-Q 形E2EC
外観
特長
  • 超小型近接なのに、驚くほど取付が"ラク"!
  • ステンレス一体型検出面で堅牢で衝突に強い
  • 溶接工程に最適な耐スパッタ強化品も品揃え
  • ヘッド全長が短く、省スペース化に貢献
  • 直流2線式はロボットコード採用で稼働部への搭載も可能
ヘッドサイズ φ3mm φ4mm φ5.4mm φ6.5mm M4 M5 φ8mm φ3mm φ5.4mm φ8mm M12
検出距離 直流2線式 シールド 2mm 0.8mm 1.5mm 3mm 4mm
非シールド
直流3線式 シールド 0.8mm 1.2mm 1mm 2mm 0.8mm 1.2mm 2mm 0.5mm 2.5mm
非シールド 2mm 3mm 4mm 2mm 3mm
検出可能物体 磁性金属 * 磁性金属 * 磁性金属 *
出力方式 直流2線式
直流3線式
(NPN、PNP)

(NPN、PNP)

(NPN、PNP)

(NPN、PNP)

(NPN、PNP)

(NPN、PNP)

(PNP)

(NPN)

(NPN)
接続方式 コード引出し
コネクタ
コネクタ中継 ●(DC2Wのみ)
規格 CE
標準価格(¥) 9,950~10,950 6,850~7,850 7,050 7,050~8,050 6,850~7,850 7,050~8,050 13,100~20,500 8,750~11,300 11,300 8,400~10,300 10,300

*非磁性金属は検出距離が低下します。

アンプ分離/中継形近接センサ

種類 高精度&デジタルタイプ
アンプ分離タイプ
ボリウム式アンプ分離タイプ
形式 形E2C-EDA 形E2C
外観
特長
  • オンリーワンの7セグ・デジタルタイプの近接センサ
  • デジタル表示と抜群の検出安定性でミクロン精度の位置決めを実現
  • φ3超小型ヘッドや200℃耐熱ヘッドなど様々な用途に使用可能
  • 豊富なラインナップで適材適所な選定が可能
  • ボリウムタイプで現場でも簡単操作
ヘッドサイズ φ3mm φ5.4mm φ8mm M18 フラット
(30×14×4.8)
耐熱M12 φ3.5mm M5 M8 M12 M18 M30 φ40mm
M10 φ3.8mm φ5.4mm
シールド/非シールド シールド シールド シールド 非シールド シールド シールド シールド シールド シールド シールド シールド シールド 非シールド
検出距離 検出距離 0~0.6mm
(可変)
0~1mm
(可変)
0~2mm
(可変)
0~7mm
(可変)
0~5mm
(可変)
0~2mm
(可変)
0~0.8mm
(可変)
0~1mm
(可変)
0~1.5mm
(可変)
0~2mm
(可変)
0~5mm
(可変)
0~10mm
(可変)
0~20mm
(可変)
検出可能
物体
磁性金属 * 磁性金属 *
出力方式 NPN、PNP NPN、PNP、リレー
接続方式 コード引出し
コネクタ
端子台
規格 CE
標準価格(¥) センサ部 オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格 4,750 4,750 4,750 4,750 4,750 7,200 10,800
アンプ部 オープン価格 7,300~14,400 10,500~14,400 11,000~14,400

*非磁性金属は検出距離が低下します。

200℃耐熱タイプ アンプ分離近接センサ
(非磁性金属検出用タイプ)
形E2C-H 形E2CY-SD
磁性金属 * 非磁性金属
センサ部:¥40,000~50,500
アンプユニット:¥17,300
センサ部:¥8,000~21,000
アンプユニット:¥15,500

*非磁性金属は検出距離が低下します。

静電容量型 近接センサ

種類 アンプ内蔵長距離タイプ アンプ内蔵円柱ネジ切りタイプ
形式 形E2K-C 形E2K-X
外観
特長
  • 25mmの長距離検出
  • 耐電磁波ノイズの強化タイプも品揃え
  • 感度調整ボリウム無しで設置簡単
商品サイズ φ34×82mm M12×80mm M18×80mm M30×80mm
検出距離 20mm、25mm 4mm 8mm 15mm
検出距離調整(感度調整ボリウム)
出力方式 直流3線式
(NPN、PNP)

(NPN、PNP)

(NPN、PNP)

(NPN、PNP)
交流2線式
交流/直流両用2線式
規格 CE
(DC、AC/DC2W)

(DCのみ)

(DCのみ)

(DCのみ)
標準価格(¥) 16,700~30,500 8,350~13,600 9,200~14,500 9,800~15,100
種類 アンプ内蔵フラット(上面検出)タイプ アンプ分離フラット(上面検出)&長距離タイプ アンプ内蔵耐薬タイプ アンプ内蔵 パイプ取付(液面レベル検知)タイプ
形式 形E2K-F 形E2J 形E2KQ-X 形E2K-L
外観
特長
  • 厚さ10mmと省スペース化に貢献
  • 感度調整ボリウムは有/無の両方を品揃え
  • 厚さ5.5mmの薄型ヘッドで、長距離検知
  • ヘッドコードはロボットコードで
    稼働部への搭載も容易
  • フッ素樹脂ボディで優れた耐薬性を確保
  • パイプ内の液面レベル検出用
  • 静電容量方式でパイプ液体の色の影響を受けず安定検知
  • φ8~φ26mmの幅広いパイプ径に対応
商品サイズ 50×20×10mm 20×30×5.5mm 30×40×5.5mm M18×62mm 24×33×20mm 33×24×20mm
検出距離 10mm 10mm 20mm 10mm 適用パイプ径:
φ8~11mm
適用パイプ径:
φ12~26mm
検出距離調整(感度調整ボリウム)
(アンプユニット側)
出力方式 直流3線式
(NPN)

(NPN)

(NPN)

(NPN)

(NPN)
交流2線式
交流/直流両用2線式
規格 CE
標準価格(¥) 5,900~7,050 ヘッド:9,900
アンプ:14,500
ヘッド:9,900
アンプ:14,500
23,000 15,000 15,000

アンプ内蔵(角柱)近接センサ

種類 超小型&ローコスト
形式 形E2S
外観
特長
  • □5.5mmでアンプ内蔵を実現
  • シンプル構造で低価格を実現
商品サイズ 検出方向 上面 前面
W 5.5mm 8mm 5.5mm 8mm
H 5.5mm 7.4mm 5.5mm 8mm
D 19mm 20mm 19mm 23mm
シールド/非シールド 非シールド 非シールド 非シールド 非シールド
検出距離 直流2線式 1.6mm 2.5mm 1.6mm 2.5mm
直流3線式 1.6mm 2.5mm 1.6mm 2.5mm
交流2線式
検出可能物体 磁性金属 *
出力方式 直流2線式
直流3線式
(NPN、PNP)

(NPN、PNP)

(NPN、PNP)

(NPN、PNP)
交流2線式
接続方式 コード引出し
規格 CE
標準価格(¥) 2,300 2,300 2,300 2,300

*非磁性金属は検出距離が低下します。

種類 上面検出タイプ 前面検出タイプ
形式 形TL-W 形TL-N/Q
外観
特長
  • 厚さ5.5mmのフラットタイプも品揃え
  • 豊富なラインナップ
  • 豊富なラインナップ
商品サイズ 検出方向 上面 前面
W 8mm 10mm 18mm 24.9mm 40mm 8mm 17mm 25mm 30mm 40mm
H 5.5mm 6mm 10mm 10mm 23mm 9mm 17mm 25mm 30mm 40mm
D 25mm 27mm 30.5mm 50mm 53mm 28mm 28mm 38.5mm
(AC2Wは50mm)
52.5mm 53mm
シールド/非シールド 非シールド 非シールド 非シールド シールド 非シールド 非シールド 非シールド 非シールド 非シールド 非シールド
検出距離 直流2線式 5mm 5mm 7mm 12mm 20mm
直流3線式 1.5mm 3mm 5mm 5mm 20mm 2mm 5mm 5mm 10mm 20mm
交流2線式 5mm 10mm 20mm
検出可能物体 磁性金属 * 磁性金属 *
出力方式 直流2線式
直流3線式
(NPN)

(NPN)

(NPN)

(NPN、PNP)

(NPN)

(NPN)

(NPN)

(NPN)

(NPN)

(NPN)
交流2線式
接続方式 コード引出し
規格 CE
(DCのみ)

(DCのみ)

(DCのみ)
標準価格(¥) 3,100 3,400 3,300 6,200 7,050 3,400 3,300 4,200~7,200 4,200~9,900 7,700~12,700

*非磁性金属は検出距離が低下します。