本文

簡易温度制御に最適な 電子サーモ

オムロンFAストアで購入
特徴ラインナップ商品統廃合情報

特徴

新たにデジタルタイプが加わり、さらに簡単・確実設定

デジタルタイプ新追加

見やすいデジタルタイプで、設定がさらに簡単、確実。 デジタルタイプ新追加

高容量開閉

AC250V 10Aの高容量開閉可能で直接負荷の開閉が可能。 高容量開閉AC250V 10A

安全設計

ソケットはフィンガープロテクトタイプ
(形PTF14A-E)が選択可能。

すぐに使えるセンサ付属

素子互換式サーミスタ(形E52-THE-E5L)が付属しています。 すぐに使えるセンサ付属

ラインナップ

アナログタイプ 形E5L-A□

アナログタイプ サイズ 制御方式 制御出力 形式
45×35mm ON/OFF動作 リレー ◎形E5L-A -30-20
◎形E5L-A 0-50
◎形E5L-A 0-100
◎形E5L-A 100-200

デジタルタイプ 形E5L-C□

デジタルタイプ サイズ 制御方式 制御出力 形式
45×35mm ON/OFF動作 リレー ◎形E5L-C -30-20
◎形E5L-C 0-100
◎形E5L-C 100-200

商品統廃合情報

すでに発売しております形E5Lは、順次新商品に置き換わります。

盤内温度監視 (2009年6月生産中止済)

盤内温度監視用途がメインのE5L-Aは電源フリー化し機種を集約いたします。

設定器内蔵・無指示タイプ
形E5L-A□
設定器内蔵・無指示タイプ
アナログ設定・無指示タイプ
形E5L-A□
アナログ設定・無指示タイプ

ローエンド温度制御 (2010年3月生産中止済)

E5L-AS(インジケータ付き)/AX(パネルメータ付き)/B(外部設定器付き)は、E5L-C(デジタルタイプ)に機種統合いたします。
パネル取付けタイプのE5CS-RGU-Wも用意しています。

設定器内蔵・インジケータ指示計タイプ
形E5L-AS□
設定器内蔵・インジケータ指示計タイプ
設定器内蔵・パネルメータ指示計タイプ
形E5L-AX□
設定器内蔵・パネルメータ指示計タイプ
設定器外付け・無指示タイプ
形E5L-B□
設定器外付け・無指示タイプ
設定器外付け・インジケータ指示計タイプ
形E5L-BS□
設定器外付け・インジケータ指示計タイプ
設定器外付け・パネルメータ指示計タイプ
形E5L-BX□
設定器外付け・パネルメータ指示計タイプ
デジタル設定・指示タイプ
形E5L-C□
デジタル設定・指示タイプ
形E5CS-RGU-W
+形E52-THE5A
形E5CS-RGU-W+形E52-THE5A