本文

制御盤に新たな価値を

製造現場における心臓部である、制御盤。
その制御盤が進化すれば生産設備も大きく進化します。

また制御盤の設計・製作プロセス、そこへの人の関わり方も革新できれば、もっとシンプルかつ⼀歩先⾏く制御盤づくりを実現できます。

オムロンは制御盤内の商品仕様に対する共通の考え方
“Value Design for Panel” をはじめ各種取組により、制御盤の進化とプロセス革新を実現していきます。

新商品ラインアップ

プッシュインPlus端子台リレーシリーズ
PYF-PU, P2RF-PU,G2RV-SR/G3RV-SR, G70V

制御盤の省工数を追求した新スタンダード

リレー用ソケット

▲ 新商品ラインアップに戻る

形式 外観 極数 タイプ リンク
形PYF-08-PU 2極 MYシリーズ用 詳細ページ
形PYF-14-PU 4極
形P2RF-05-PU 1極 G2R-Sシリーズ用
形P2RF-08-PU 2極

スリムI/Oリレー

▲ 新商品ラインアップに戻る

形式 外観 交流負荷 直流負荷 タイプ リンク
形G2RV-SR500 AC250V 6A DC 30V 6A 基準形 詳細ページ
形G2RV-SR501 AC250V 6A DC 30V 6A ラッチングレバー付き
形G2RV-SR500-AP AC30V 50mA DC 36V 50mA 微小負荷用(金メッキ接点)
形G3RV-SR500 AC100~250V 2A DC 5~24V 3A ソリッドステート・リレー(SSR) 詳細ページ

※ ねじ端子もご用意しています。

I/Oリレーターミナル

▲ 新商品ラインアップに戻る

形式 外観 出力トランジスタ 入力/出力 リンク
形G70V-SID16P-1 PNP 入力用 詳細ページ
形G70V-SID16P NPN
形G70V-SOC16P-1 PNP 出力用
形G70V-SOC16P NPN

スイッチング・パワーサプライS8VK-S

制御盤をよりコンパクトに

▲ 新商品ラインアップに戻る

形式 外観 容量 定格入力電圧 定格出力電圧 定格出力電流 最大ピーク電流 サイズ
(W×H×D)
(mm)
リンク
形S8VK-S06024 60W 単相AC100~240V
(許容範囲 AC85~264V、
DC90~350V)
24V 2.5A 3A 32×90×90 詳細ページ
形S8VK-S12024 120W 24V 5A 6A 55×90×90

監視リレーK8DT

制御盤の小型化と省配線を実現

モータ保護 単相用

▲ 新商品ラインアップに戻る

形式 外観 入力 警報動作 機能 横幅 出力 リンク
形K8DT-AS 電流 上限 or 下限
(切替)
単相不足電流 or 単相過電流 17.5mm 1c リレー×1 or Tr.×1 詳細ページ
形K8DT-AW 上/ 下限同時
(2重動作)
単相不足電流、単相過電流 17.5mm 1c リレー×1 or Tr.×1 詳細ページ
形K8DT-VS 電圧 上限 or 下限
(切替)
単相不足電圧 or 単相過電圧 17.5mm 1c リレー×1 or Tr.×1 詳細ページ
形K8DT-VW 上/ 下限同時
(2重動作)
単相不足電圧、単相過電圧 17.5mm 1c リレー×1 or Tr.×1 詳細ページ

モータ保護 三相用

▲ 新商品ラインアップに戻る

形式 外観 入力 警報動作 機能 横幅 出力 リンク
形K8DT-PH 電圧 固定 逆相、欠相 17.5mm 1c リレー×1 or Tr.×1 詳細ページ
形K8DT-PM 上/ 下限同時 逆相、欠相、三相不足電圧、三相過電圧 17.5mm 1c リレー×1 or Tr.×1 詳細ページ
形K8DT-PZ 上/ 下限同時 逆相、欠相、三相不足電圧、
三相過電圧、三相不平衡
17.5mm 1c リレー×1 or Tr.×1 詳細ページ

温度警報

▲ 新商品ラインアップに戻る

形式 外観 入力 警報動作 機能 横幅 出力 リンク
形K8DT-TH 熱電対白金 上限/ 下限
(切替)
温度警報 17.5mm 1c リレー×1 or Tr.×1 詳細ページ

水位制御

▲ 新商品ラインアップに戻る

形式 外観 入力 警報動作 機能 横幅 出力 リンク
形K8DT-LS 電極棒 給水/ 排水
(切替)
水位制御 17.5mm 1c リレー×1 or Tr.×1 詳細ページ

ソリッドステート・タイマH3DT

新しい制御盤へ、タイマのさらなる進化

▲ 新商品ラインアップに戻る

形式 外 観 タイプ リンク
形H3DT-N/-L マルチタイマ 詳細ページ
形H3DT-A 電源オンディレータイマ 詳細ページ
形H3DT-F ツインタイマ 詳細ページ
形H3DT-G スターデルタ・タイマ 詳細ページ
形H3DT-H 電源オフディレータイマ 詳細ページ

温度調節器(デジタル調節計)E5□C シリーズ

制御盤の進化をリードし続ける温度調節器

▲ 新商品ラインアップに戻る

形式 外観 サイズ 端子形状 リンク
形E5CC-B 48×48 mm プッシュインPlus
端子台タイプ
詳細ページ
形E5EC-B 48×96 mm プッシュインPlus
端子台タイプ
詳細ページ

ヒータ用ソリッドステート・リレーG3PJ

制御盤にスリムと強さを提供

▲ 新商品ラインアップに戻る

形式 外観 入力電圧 定格負荷
電圧
定格負荷電流
(周囲温度40℃)
SCCR
(UL 508)
耐電圧 入力端子
形状
リンク
密着
取付時
(3台)
単体
取付時
形G3PJ-215B-PU DC12
 ~24V
AC24~240V 15A 18A 10kA 2.5kV プッシュイン
Plus
端子台
詳細ページ
形G3PJ-225B-PU 25A 27A
形G3PJ-515B-PU AC100~480V 15A 23A 4.0kV
形G3PJ-525B-PU 25A 27A

※ 出力端子はM4ねじになります。

DINレール端子台XW5T

端子から始まる、制御盤づくりの効率化

▲ 新商品ラインアップに戻る

形式 外観 結線 最大適合電線 定格電流 リンク
形XW5T-P1.5-1.1-1
形XW5T-P1.5-1.1-1BL
形XW5G-P1.5-1.1-1
1:1 1.5mm2
(AWG14)
17.5A ダークグレー

緑/黄(アース用)
詳細ページ
形XW5T-P1.5-1.1-2
形XW5T-P1.5-1.1-2BL
形XW5G-P1.5-1.1-2
形XW5T-P1.5-1.2-1
形XW5T-P1.5-1.2-1BL
形XW5G-P1.5-1.2-1
1:2
形XW5T-P1.5-2.2-1
形XW5T-P1.5-2.2-1BL
形XW5G-P1.5-2.2-1
2:2
形XW5T-P2.5-1.1-1
形XW5T-P2.5-1.1-1BL
形XW5G-P2.5-1.1-1
1:1 4.0mm2
(AWG12)
24A
形XW5T-P4.0-1.1-1
形XW5T-P4.0-1.1-1BL
形XW5G-P4.0-1.1-1
1:1 6.0mm2
(AWG10)
32A

電力量モニタKM-N1 / KM-N2

制御盤内向け電力量モニタの機能をこの1台に凝縮

▲ 新商品ラインアップに戻る

形式 外観 適用相線式 電源電圧 サイズ
(W×H×D)
(mm)
通信 リンク
形KM-N2-FLK 単相2線 AC100~277V
単相3線 AC100~240V(L-N)、
AC200~480V(L-L)
三相3線 AC100~277V(L-N)、
AC173~480V(L-L)
三相4線 AC100~277V(L-N)、
AC173~480V(L-L)
計測電圧と共用
AC100~277V
(L-N)
AC173~480V
(L-L)
90× 65× 90 RS-485 詳細ページ

ソリッドステート・タイマ

▲ 新商品ラインアップに戻る

形式 外観 タイプ リンク
形H3Y-2-B
形H3Y-4-B
オンディレー 詳細ページ
形H3YN-2-B
形H3YN-21-B
形H3YN-4-B
形H3YN-41-B
形H3YN-4-Z-B
形H3YN-41-Z-B
マルチタイマ 詳細ページ
形H3RN-1-B
形H3RN-11-B
形H3RN-2-B
形H3RN-21B
マルチタイマ 詳細ページ

漏液検出器

▲ 新商品ラインアップに戻る

形式 外観 配線距離 リンク
形K7L-AT50B
形K7L-AT50DB
標準配線距離用 詳細ページ
形K7L-UB
形K7L-UDB
長距離配線用 詳細ページ