商品概要

DINレール端子台 プッシュインタイプ, 1段, 適合最大より線 1.5mm2, 配線 1 : 1, ダークグレー

在庫/販売状況

2026/10/07 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況 -
標準価格(税別) ¥ 92

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/09/10

用途中継用
定格電圧IEC: 500V
UL(UG: B、C): 300V
UL(UG: D): 51~150V/151~300V/301~600V
定格電流IEC: 17.5A/1.5mm2
UL(300V): 15A/AWG14(単線)、10A/AWG16
UL(51~150V): 15A/AWG14(単線)、10A/AWG16
UL(151~300V): 10A/AWG16
UL(301~600V): 5A/AWG16-20
接続方式プッシュインタイプ
配線1 : 1
段数1段
色ダークグレー
適合電線推奨端子フェルール端子
サイズ0.75mm2
より線サイズ0.08~1.5mm2
単線サイズ0.14~1.5mm2
フェルール端子付き より線サイズ0.14~0.75mm2
絶縁耐圧耐電圧AC1890V 1 min (リーク電流 1mA)
使用温度範囲-40~55℃
保存温度範囲-40~85℃
使用湿度範囲5~95%RH
保存湿度範囲5~95%RH
耐振動10~150Hz 加速度 50m/s2、3方向 各80min
耐衝撃500m/s2 11ms 6方向 各5回
挿抜耐久50回
外形寸法幅3.5mm
高さ45mm
奥行30.5mm
質量3.3g

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/10/07

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
O O O O O O O O O O e
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No