商品概要

画像をクリックすると大きくなります

セーフティライトカーテン, 手検出・耐環境用, 検出幅 945mm, 最小検出物体 φ25mm, PNP

在庫/販売状況

2025/12/05 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/10/27

性能

用途手検出・耐環境用
最小検出物体検出物体不透明体
直径(MOS)φ25mm
光軸ピッチ20mm
光軸数46軸
検出幅945mm
レンズ径φ5mm
検出距離0.2~6m
応答時間(標準モード)ON→OFF15ms以下
OFF→ON70ms以下
光源赤外LED (870nm)
電源投入後立ち上がり時間2s以下
電気的仕様電源電圧(Vs)SELV/PELV DC24V±20% (リップルp-p10%以下)
消費電流受光器: 56mA以下
投光器: 75mA以下
制御出力(OSSD)PNPトランジスタ2出力
負荷電流 200mA以下
残留電圧 2V以下
容量負荷 1µF
誘導負荷 2.2H以下
漏れ電流 1mA以下
補助出力PNPトランジスタ1出力
負荷電流 100mA以下
残留電圧 2V以下
漏れ電流 1mA以下
出力動作モード制御出力: 入光時ON
補助出力: 制御出力の反転出力 (ベーシックシステム時)、ミューティング/オーバーライド時ON (ミューティングシステム時)
入力電圧(ON電圧)リセット入力Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)
外部リレーモニタ入力Vs-3V~Vs(短絡電流 約6.0mA)
テスト入力Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)
ミューティング入力Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)
インターロック選択入力Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)
入力電圧(OFF電圧)リセット入力0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)
外部リレーモニタ入力オープン
テスト入力0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)
ミューティング入力0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)
インターロック選択入力0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)
入力電圧説明ここでのVsとは使用環境での電源電圧値です。
保護回路出力負荷短絡保護
電源逆接続保護
絶縁抵抗20MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分
機能仕様相互干渉防止機能相互干渉防止アルゴリズムで3セット間の干渉防止
直列連結連結数3セットまで(F3SJ-B□□□□P25-02TS同士のみ)
総光軸数192光軸まで
連結されたセンサ間のケーブル長最大7m(連結ケーブル(形F39-JBR2W)と本体のケーブルは含まない)
テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)
外部テスト(テスト入力による投光停止機能)
安全関連機能外部リレーモニタ (ベーシックシステム時)
ミューティング (ミューティングシステム時)
オーバーライド (ミューティングシステム時)
接続仕様接続方式M12コネクタ: 8ピン
電源ケーブル接続方式コネクタ付きケーブル引き出しタイプ M12コネクタ: 8ピン、コネクタ部IP67の保護構造(かん合時)
芯数8芯
ケーブル長0.3m
ケーブル径φ6mm
許容曲げRR5mm
ケーブル延長30m以下
環境仕様周囲温度 動作時-10~55℃(ただし氷結しないこと)
周囲温度 保存時-25~70℃
周囲湿度 動作時35~85%RH(ただし結露しないこと)
周囲湿度 保存時35~95%RH
使用周囲照度白熱ランプ: 3000lx以下
太陽光: 10000lx以下
保護構造IP65 (IEC60529)
耐振動10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 20掃引
耐衝撃100m/s2 X、Y、Z各方向 1000回
汚染度3
材質ケース: アルミ
光学カバー: PMMA樹脂(アクリル)
キャップ: ABS樹脂、PBT
ケーブル: 耐油性PVC
質量本体: 約1.9kg
梱包状態: 約3.3kg
付属品取扱説明書
クイックインストールマニュアル(QIM)
規格適合適合規格詳細はカタログをご確認ください。
安全カテゴリカテゴリ 4、3、2、1、Bの安全対策用
アクセサリ(別売)ケーブル片側コネクタケーブル: F39-JD3A、F39-JD7A、F39-JD10A、F39-JD15A、F39-JD20A
両側コネクタケーブル: F39-JDR5B、F39-JD1B、F39-JD3B、F39-JD5B、F39-JD7B、F39-JD10B、F39-JD15B、F39-JD20B
直列連結ケーブル: F39-JBR2W
省配線用ケーブル: F39-JD0303BA、F39-JD0307BA、F39-JD0310BA、F39-JD0503BA、F39-JD0507BA、F39-JD0510BA、F39-JD1003BA、F39-JD1007BA、F39-JD1010BA
省配線コネクタ: F39-CN5
取りつけ金具上下取付金具: F39-LJB1
中間取付金具: F39-LJB2
ワンタッチ金具: F39-LJB3-M6、F39-LJB3-M8
ワンタッチM6金具: F39-LJB3-M6K
ワンタッチM8金具: F39-LJB3-M8K
互換取付金具: F39-LJB4
密着取付金具: F39-LJB5
その他アクセサリセーフティリレー: G7SA-2A2B、G7SA-3A1B、G7S-4A2B-E、G7S-3A3B-E
テストロッド: F39-TRD25
コネクタ中継ボックス/ミューティングターミナル: F39-TC5P01、F39-TC5P02
反射ミラー: F39-MLG0406、F39-MLG0610、F39-MLG0711、F39-MLG0914、F39-MLG1067、F39-MLG1219、F39-MLG1422、F39-MLG1626、F39-MLG1830
終端キャップ: F39-CN11
ミューティング用キーキャップ: F39-CN10
セーフティターミナルリレー: F3SP-T01
コントロールユニット: F3SP-B1P

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2025/12/03

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No