商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Rotary Encoder, Incremental, External Diameter: 40 dia., Hollow-shaft, Line driver output, 1800 P/R, 5 to 12 VDC, Phases A/-A/B/-B/Z/-Z, Pre-wired model, 0.5 m

Rotary Encoder, Incremental, External Diameter: 40 dia., Hollow-shaft, Line driver output, 1800 P/R, 5 to 12 VDC, Phases A/-A/B/-B/Z/-Z, Pre-wired model, 0.5 m

在庫/販売状況

2026/08/18 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 36,500

詳細情報

Ratings / Performance

情報更新:2024/07/25

CategoriseIncremental Hollow-shaft model
Diameter40 mm dia.
Power supply voltage5 to 12 VDC (-5% to +10%) Ripple (p-p) 5% max.
Current consumption150 mA max.
Resolution1800 P/R
Inrush currentApprox. 6 A (0.3 ms)
Output phasesA, -A, B, -B, Z and -Z
Control outputOutput typeLine driver output
Output voltageVo: 2.5 V
Vs: 0.5 V
Load currentHigh level (Io): -10 mA
Low level (Is): 10 mA
Max. response frequency100 kHz
Phase difference on output90±45 ° between A and B (1/4 T ± 1/8 T)
Rise and fall times of output1 µs max. (Cable length: 0.5 m, Io = -10 mA, Is = 10 mA)
Starting torque1.5 mN.m max.
Moment of inertia2 x 10-6 kg.m2 max.
Shaft loadingRadial: 29.4 N
Thrust: 4.9 N
Max. permissible rotation10000 r/min
Ambient temperatureOperating: -10 to 70 ℃ (90% RH max.) (with no icing)
Storage: -30 to 85 ℃ (with no icing)
Ambient humidityOperating: 95 %RH max. (with no condensation)
Storage: 95 %RH max. (with no condensation)
Insulation resistanceThese data are excluded as the switch is equipped with a capacitor grounding.
Dielectric strengthThese data are excluded as the switch is equipped with a capacitor grounding.
Vibration resistanceDestruction: 10 to 500 Hz, 1.5 mm double amplitude or 100 m/s2 for 2 h each in X, Y, and Z directions
Shock resistanceDestruction: 300 m/s2 for 11 ms 3 times each in X, Y, and Z directions (excluding any shock to shaft)
Degree of protectionIEC: IP50
Connection methodPre-wired models (Cable length: 0.5 m)
MaterialCase: Iron
Main Unit: Aluminum
Flat spring: SUS304
WeightPackage: Approx. 120 g
AccessoriesInstruction manual

Dimensions

情報更新:2024/07/25

Output circuit diagram

情報更新:2024/07/25

Connected specification chart

情報更新:2024/07/25

Timing chart

情報更新:2024/07/25

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/7/29

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
No No Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No