商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Sheathed Temperature Sensor, Platinum Resistance Thermometers Pt100, Enclosed-terminal Model, Temperature range: −196 to +450 ℃ (in dry air), Protective tubing (ASTM316L): 4.8 dia. x 350 mm
在庫/販売状況
2025/10/31 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
Ratings / Performance
情報更新:2025/09/09
Ratings / Performance
| Temperature range | In dry air: -196 to 450 ℃ | |
|---|---|---|
| Construction | Protective tubing material | ASTM316L |
| Terminal type | Enclosed-terminal model | |
| Accessories/Sold separate | Sold separate | Loose flange: MF-1 D = 4.8 |
Dimensions
情報更新:2025/09/09
Dimensions

RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/10/23
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
| O | O | O | O | O | O | e |