Page top

Z-15H2

一般用基本スイッチ

2025/03 生産終了予定

Image

一般用基本スイッチ, 定格通電電流 15A, 接点間隔 0.20mm(超高感度), ピン押ボタン形

推奨代替品を探す

アクチュエータ ピン押ボタン形
タイプ 超高感度
接点構成 1c
端子仕様 はんだづけ端子
定格通電電流 15A
保護構造 IP00

Zの形式一覧

  • 定格/性能
アクチュエータピン押ボタン形 φ2.3
ステンレス鋼押ボタン
タイプ超高感度
接点構成1c
リベット
接点間隔(標準値)0.2mm
端子仕様はんだづけ端子
負荷一般負荷
定格通電電流15A
開閉能力(AC)抵抗負荷: AC125V 10A、AC250V 10A
ランプ負荷(NC): AC125V 3A、AC250V 2.5A
ランプ負荷(NO): AC125V 1.5A、AC250V 1.25A
誘導負荷: AC125V 10A、AC250V 10A
電動機負荷(NC): AC125V 5A、AC250V 3A
電動機負荷(NO): AC125V 2.5A、AC250V 1.5A
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC8V 15A、DC14V 15A、DC30V 2A、DC125V 0.4A、DC250V 0.2A
ランプ負荷(NC): DC8V 3A、DC14V 3A、DC30V 2A、DC125V 0.4A、DC250V 0.2A
ランプ負荷(NO): DC8V 1.5A、DC14V 1.5A、DC30V 1.4A、DC125V 0.4A、DC250V 0.2A
誘導負荷: DC8V 15A、DC14V 10A、DC30V 1A、DC125V 0.03A、DC250V 0.02A
電動機負荷(NC): DC8V 5A、DC14V 5A、DC30V 1A、DC125V 0.03A、DC250V 0.02A
電動機負荷(NO): DC8V 2.5A、DC14V 2.5A、DC30V 1A、DC125V 0.03A、DC250V 0.02A
許容突入電流常時閉路: 最大30A
常時開路: 最大15A
周囲温度範囲-25~80℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲35~85%RH
許容操作速度0.01mm/s~1m/s
許容操作頻度電気的: 20回/分以下
機械的: 240回/分以下
接触抵抗(初期値)15mΩ以下
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧同極端子間: AC600V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min
耐久性電気的: 50万回以上
機械的: 2000万回以上
保護構造IP00
感電保護クラスClass I
トラッキング特性(PTI)175
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm(誤動作1ms以内)
耐衝撃耐久: 1000m/s2
誤動作: 最大100m/s2
動作に必要な力(OF)規格値 1.96~2.5N
もどりの力(RF)規格値 最小1.12N
動作までの動き(PT)規格値 最大0.3mm
動作後の動き(OT)規格値 最小0.1mm
応差の動き(MD)規格値 0.005~0.008mm
動作位置(OP)規格値 15.5~16.3mm
  • 取りつけ穴加工図

ねじ取りつけ穴加工図

  • 端子構造

  • 適合負荷領域図

形・シリーズ

一般用基本スイッチ

Z

この形式について

標準価格(税別) ¥1,950

オンライン購入

機種区分 受注生産機種
販売価格(税込) ¥2,140

「標準在庫機種」につきましても、在庫切れなどにより納期がかかる場合があります。

オンライン購入における出荷予定日は、カートに追加~「ご購入手続き:価格・納期の確認」画面にてご確認ください。

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。