Page top

D2MV-1L2-1C3

小形基本スイッチ

Image

ヒンジ・ローラ・レバー形, 一般負荷 一般形, 1c (単極双投形), 定格通電電流 1A, はんだづけ端子

アクチュエータ ヒンジ・ローラ・レバー形
接点構成 1c (単極双投形)
端子仕様 はんだづけ端子
定格通電電流 1A
保護構造 IP40

D2MVの形式一覧

  • 定格/性能
アクチュエータヒンジ・ローラ・レバー形 φ4.8×4.8
ステンレス鋼レバー、ポリアセタール樹脂ローラ
接点構成1c (単極双投形)
ニードル
接点間隔(標準値)0.5mm
端子仕様はんだづけ端子
負荷一般負荷
定格通電電流1A
開閉能力(AC)抵抗負荷: AC125V 1A
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC30V 1A
許容突入電流常時閉路: 最大1A
常時開路: 最大1A
周囲温度範囲-25~80℃ 60%RH以下 (ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲85%RH以下 5~35℃にて
許容操作頻度電気的: 60回/分以下
接触抵抗(初期値)30mΩ以下
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
耐電圧セパレータ使用
同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間: AC1500V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間: AC1500V 50/60Hz 1min
耐久性電気的: 50万回以上 (30回/min)
機械的: 1000万回以上 (60回/min)
保護構造IP40
動作に必要な力(OF)規格値 最大0.29N
もどりの力(RF)参考値 最小0.02N
動作までの動き(PT)規格値 最大3.3mm
動作後の動き(OT)規格値 最小2.1mm
応差の動き(MD)規格値 最大0.7mm
動作位置(OP)規格値 19.5~21.9mm
  • 取りつけ穴加工図

ねじ取りつけ穴加工図

  • 端子構造

  • 適合負荷領域図

形・シリーズ

小形基本スイッチ

D2MV

この形式について

機種区分 標準在庫機種
標準価格(税別) オープン価格

「標準在庫機種」につきましても、在庫切れなどにより納期がかかる場合があります。

オンライン購入

販売価格(税込) ¥340

オンライン購入における出荷予定日は、カートに追加~「ご購入手続き:価格・納期の確認」画面にてご確認ください。

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。