小形基本スイッチ
Image
アクチュエータ |
ピン押ボタン形 |
---|---|
接点構成 |
1c (単極双投形) |
端子仕様 |
はんだづけ端子 |
定格通電電流 |
1A |
保護構造 |
IP40 |
情報更新 : 2022/04/21
アクチュエータ | ピン押ボタン形 |
---|---|
接点構成 | 1c (単極双投形) ニードル 銀 |
接点間隔(標準値) | 0.5mm |
端子仕様 | はんだづけ端子 |
負荷 | 一般負荷 |
定格通電電流 | 1A |
開閉能力(AC) | 抵抗負荷: AC125V 1A |
開閉能力(DC) | 抵抗負荷: DC30V 1A |
許容突入電流 | 常時閉路: 最大1A 常時開路: 最大1A |
周囲温度範囲 | -25~80℃ 60%RH以下 (ただし、氷結、結露しないこと) |
周囲湿度範囲 | 85%RH以下 5~35℃にて |
許容操作速度 | 1mm/s~1m/s |
---|---|
許容操作頻度 | 電気的: 60回/分以下 機械的: 300回/分以下 |
接触抵抗(初期値) | 30mΩ以下 |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) |
耐電圧 | セパレータ使用 同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min 充電金属部とアース間: AC1500V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間: AC1500V 50/60Hz 1min |
耐久性 | 電気的: 50万回以上 (30回/min) 機械的: 1000万回以上 (60回/min) |
保護構造 | IP40 |
質量 | 約6g |
動作に必要な力(OF) | 規格値 最大0.10N |
---|---|
もどりの力(RF) | 規格値 最小0.005N |
動作までの動き(PT) | 規格値 最大1.2mm |
動作後の動き(OT) | 規格値 最小1.3mm |
応差の動き(MD) | 規格値 最大0.25mm |
動作位置(OP) | 規格値 14.3~15.1mm |
情報更新 : 2022/04/21
情報更新 : 2022/04/21
ねじ取りつけ穴加工図
情報更新 : 2022/04/21
情報更新 : 2022/04/21
情報更新 : 2022/04/21
情報更新 : 2022/04/21
情報更新 : 2022/04/21
この形式について
機種区分 | 標準在庫機種 |
---|---|
標準価格(税別) | オープン価格 |
「標準在庫機種」につきましても、在庫切れなどにより納期がかかる場合があります。
販売価格(税込) | ¥220 |
---|
オンライン購入における出荷予定日は、カートに追加~「ご購入手続き:価格・納期の確認」画面にてご確認ください。
選定や操作、設定方法など
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2022.
All Rights Reserved.