Page top

D2MV-01L22-1C3

小形基本スイッチ

Image

ヒンジ・ローラ・短レバー形, 微小負荷 一般形, 1c (単極双投形), 定格通電電流 0.1A, はんだづけ端子

アクチュエータ ヒンジ・ローラ・短レバー形
接点構成 1c (単極双投形)
端子仕様 はんだづけ端子
定格通電電流 0.1A
保護構造 IP40

D2MVの形式一覧

  • 定格/性能
アクチュエータヒンジ・ローラ・短レバー形 φ4.8×4.8
ステンレス鋼レバー、ポリアセタール樹脂ローラ
接点構成1c (単極双投形)
ツインクロスバ
金合金
接点間隔(標準値)0.5mm
端子仕様はんだづけ端子
負荷微小負荷
定格通電電流0.1A
開閉能力(AC)抵抗負荷: AC125V 0.1A
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC30V 0.1A
許容突入電流常時閉路: 最大0.1A
常時開路: 最大0.1A
周囲温度範囲-25~80℃ 60%RH以下 (ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲85%RH以下 5~35℃にて
許容操作頻度電気的: 60回/分以下
接触抵抗(初期値)50mΩ以下
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
耐電圧セパレータ使用
同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間: AC1500V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間: AC1500V 50/60Hz 1min
耐久性電気的: 100万回以上 (30回/min)
機械的: 1000万回以上 (60回/min)
保護構造IP40
動作に必要な力(OF)規格値 最大0.49N
もどりの力(RF)参考値 最小0.04N
動作までの動き(PT)規格値 最大1.7mm
動作後の動き(OT)規格値 最小1.0mm
応差の動き(MD)規格値 最大0.4mm
動作位置(OP)規格値 20.1~21.3mm
  • 取りつけ穴加工図

ねじ取りつけ穴加工図

  • 端子構造

  • 適合負荷領域図

  • CAD

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
D2MV-01L22-1C3 ヒンジ・ローラ・短レバー形 OF最大0.49N 定格0.1A ダウンロード

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータがダウンロードできない場合

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

形・シリーズ

小形基本スイッチ

D2MV

この形式について

機種区分 標準在庫機種
標準価格(税別) オープン価格

「標準在庫機種」につきましても、在庫切れなどにより納期がかかる場合があります。

オンライン購入

販売価格(税込) ¥350

オンライン購入における出荷予定日は、カートに追加~「ご購入手続き:価格・納期の確認」画面にてご確認ください。

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。