小形基本スイッチ
Image
アクチュエータ |
ヒンジ・レバー形 |
---|---|
接点構成 |
1c (単極双投形) |
端子仕様 |
はんだづけ端子 |
定格通電電流 |
0.1A |
保護構造 |
IP40 |
情報更新 : 2022/04/21
アクチュエータ | ヒンジ・レバー形 ステンレス鋼レバー |
---|---|
接点構成 | 1c (単極双投形) ツインクロスバ 金合金 |
接点間隔(標準値) | 0.5mm |
端子仕様 | はんだづけ端子 |
負荷 | 微小負荷 |
定格通電電流 | 0.1A |
開閉能力(AC) | 抵抗負荷: AC125V 0.1A |
開閉能力(DC) | 抵抗負荷: DC30V 0.1A |
許容突入電流 | 常時閉路: 最大0.1A 常時開路: 最大0.1A |
周囲温度範囲 | -25~80℃ 60%RH以下 (ただし、氷結、結露しないこと) |
周囲湿度範囲 | 85%RH以下 5~35℃にて |
許容操作頻度 | 電気的: 60回/分以下 |
---|---|
接触抵抗(初期値) | 50mΩ以下 |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) |
耐電圧 | セパレータ使用 同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min 充電金属部とアース間: AC1500V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間: AC1500V 50/60Hz 1min |
耐久性 | 電気的: 100万回以上 (30回/min) 機械的: 1000万回以上 (60回/min) |
保護構造 | IP40 |
動作に必要な力(OF) | 規格値 最大0.29N |
---|---|
もどりの力(RF) | 参考値 最小0.02N |
動作までの動き(PT) | 規格値 最大3.3mm |
動作後の動き(OT) | 規格値 最小2.1mm |
応差の動き(MD) | 規格値 最大0.7mm |
動作位置(OP) | 規格値 14~16.4mm |
情報更新 : 2022/04/21
情報更新 : 2022/04/21
ねじ取りつけ穴加工図
情報更新 : 2022/04/21
情報更新 : 2022/04/21
情報更新 : 2022/04/21
情報更新 : 2022/04/21
情報更新 : 2022/04/21
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
D2MV-01L-1C3 | ヒンジ・レバー形 OF最大0.29N 定格0.1A |
![]() ![]() |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について
機種区分 | 標準在庫機種 |
---|---|
標準価格(税別) | オープン価格 |
「標準在庫機種」につきましても、在庫切れなどにより納期がかかる場合があります。
販売価格(税込) | ¥270 |
---|
オンライン購入における出荷予定日は、カートに追加~「ご購入手続き:価格・納期の確認」画面にてご確認ください。
選定や操作、設定方法など
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2022.
All Rights Reserved.