アンプ分離近接センサ(高精度デジタルタイプ)
タイプ |
アンプユニット |
---|---|
電源の種類 |
直流3線式 |
動作モード |
NO/NC 切替式 |
情報更新 : 2024/02/05
タイプ | アンプユニット |
---|---|
電源の種類 | 直流3線式 |
応答時間 | 高速モード: 300µs 標準モード: 1ms 高精度モード: 4ms 最速モード: 150µs |
電源電圧 | DC12~24V±10% リップル(p-p) 10%以下 |
消費電力 | DC24V時、消費電流45mA: 1080mW |
制御出力(出力形式) | PNPオープンコレクタ |
制御出力(開閉容量) | 50mA以下 (DC26.4V以下) |
制御出力(残留電圧) | 1V以下 |
表示灯 | 動作表示灯(橙)、ファインポジショニング表示灯(橙) |
動作モード | NO/NC 切替式 |
使用温度範囲 | 1~2台連結: -10~55℃ 3~5台連結時: -10~50℃ 6~16台連結時: -10~45℃ 3~4台連結時(形E2C-EDR6-Fとの組合せ時): -10~50℃ 5~8台連結時(形E2C-EDR6-Fとの組合せ時): -10~45℃ 9~16台連結時(形E2C-EDR6-Fとの組合せ時): -10~40℃ |
保存温度範囲 | -20~70℃ |
使用湿度範囲 | 35~85%RH |
保存湿度範囲 | 35~85%RH |
絶縁抵抗 | 20MΩ(DC500Vメガにて) |
耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
保護構造 | IEC: IP50 |
接続方式 | コード引き出しタイプ (2m) |
質量 | 梱包状態: 約100g |
材質 | ケース: ポリブチレンテレフタレート (PBT) カバー: ポリカーボネート |
組合せアンプ/ヘッド | E2C-ED01、E2C-ED01-F、E2C-ED01-S、E2C-ED02、E2C-ED02-F、E2C-ED02-S、E2C-EDR6-F、E2C-EM02、E2C-EM02-F、E2C-EM02H、E2C-EM02-S、E2C-EM07M、E2C-EM07M-F、E2C-EM07M-S、E2C-EV05、E2C-EV05-F、E2C-EV05-S |
情報更新 : 2024/02/05
情報更新 : 2024/02/05
外形図
情報更新 : 2024/02/05
情報更新 : 2024/02/05
出力段回路図
タイムチャート
情報更新 : 2024/02/05
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
E2C-EDA51 | アンプユニット部 コード引き出しタイプ 外部入力 PNP出力 | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について