ソリッドステート・リレー
Image
商品分類 |
リレー同一形状 |
---|---|
ゼロクロス機能 |
なし |
動作表示灯 |
あり |
定格入力電圧 |
DC12V |
定格負荷電圧 |
AC100~240V |
負荷電流 |
0.1~3A (40℃にて) |
端子構造 |
プラグイン端子 |
情報更新 : 2022/04/21
商品分類 | リレー同一形状 | |
---|---|---|
絶縁方式 | フォト・トライアック・カプラ | |
ゼロクロス機能 | なし | |
動作表示灯 | あり | |
端子構造 | プラグイン端子 | |
取りつけ方法 | ソケット | |
入力 | 定格入力電圧 | DC12V | 使用電圧範囲 | DC9.6~14.4V | 入力インピーダンス | 900Ω±20% | 動作電圧 | DC9.6V以下 | 復帰電圧 | DC1V以上 |
出力 | 定格負荷電圧 | AC100~240V | 負荷電圧範囲 | AC75~264V | 負荷電流 | 0.1~3A (40℃にて) | サージオン電流耐量 | 45A (60Hz 1サイクル) |
動作時間 | 1ms以下 |
---|---|
復帰時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 |
出力オン電圧降下 | 1.6V以下 (RMS) |
漏れ電流 | 2.5mA以下 (AC100Vにて) 5mA以下 (AC200Vにて) |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
耐電圧 | AC1500V 50/60Hz 1min |
耐振動 | 10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm) |
耐衝撃 | 1000m/s2 |
使用周囲温度 | -30~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
保存温度 | -30~100℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
使用周囲湿度 | 45~85%RH |
質量 | 約50g |
情報更新 : 2022/04/21
情報更新 : 2022/04/21
情報更新 : 2022/04/21
情報更新 : 2022/04/21
端子配置/内部接続
情報更新 : 2022/04/21
情報更新 : 2022/04/21
負荷電流-周囲温度定格
サージオン電流耐量
情報更新 : 2022/04/21
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
G3F-203SLN | 絶縁方式フォトカプラ ゼロクロス機能無し 動作表示灯付き |
![]() ![]() |
PYF08A | 角形ソケット, ねじ端子8ピン 表面接続 |
![]() ![]() |
PYF08A-E | 角形ソケット, ねじ端子8ピン 表面接続 フィンガープロテクト構造 |
![]() ![]() |
PY08 | 角形ソケット, 8ピン, 裏面接続, はんだづけ端子 |
![]() ![]() |
PY08-02 | 角形ソケット, 8ピン, 裏面接続, プリント基板用端子 |
![]() ![]() |
PY08QN | 角形ソケット, 8ピン, 裏面接続, ラッピング端子 |
![]() ![]() |
PY08QN2 | 角形ソケット, 8ピン, 裏面接続, ラッピング端子 |
![]() ![]() |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
形・シリーズ
この形式について
機種区分 | 標準在庫機種 |
---|---|
標準価格(税別) | ¥3,100 |
「標準在庫機種」につきましても、在庫切れなどにより納期がかかる場合があります。
販売価格(税込) | ¥3,410 |
---|
オンライン購入における出荷予定日は、カートに追加~「ご購入手続き:価格・納期の確認」画面にてご確認ください。
選定や操作、設定方法など
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2022.
All Rights Reserved.