Page top

F3SG-4RA0160-14

セーフティライトカーテン

Image

セーフティライトカーテン, 指検出用, 検出幅 160mm, 最小検出物体 φ14mm

用途 指検出用
最小検出物体 φ14mmの不透明体
光軸数 15軸
検出幅 160mm

F3SG-Rシリーズの形式一覧

  • 定格/性能
性能
用途指検出用
最小検出物体検出物体不透明体
直径(MOS)φ14mm
光軸ピッチ10mm
光軸数15軸
検出幅160mm
検出距離ロング: 0.3~10m
ショート: 0.3~3m
応答時間(標準モード)ON→OFF8ms (スキャンコード: コードB)
OFF→ON同期: 40ms
非同期: 140ms
光源赤外LED (870nm)
電源投入後立ち上がり時間2s以下
電気的仕様電源電圧(Vs)SELV/PELV DC24V±20% (リップルp-p10%以下)
消費電流受光器: 75mA以下 (無負荷時)
投光器: 40mA以下 (無負荷時)
制御出力(OSSD)PNPまたはNPNトランジスタ2出力
負荷電流 300mA以下
残留電圧 2V以下
容量負荷 1µF以下
誘導負荷 2.2H以下
漏れ電流 PNP: 1mA以下/NPN: 2mA以下
補助出力PNPまたはNPNトランジスタ1出力
負荷電流 100mA以下
残留電圧 2V以下
出力動作モード制御出力: 入光ON
補助出力: 制御出力情報 (出力反転: 有効) (出荷時設定)
入力電圧(ON電圧)リセット入力PNP: Vs-3V~Vs(シンク電流 5mA以下)
NPN: 0~3V(ソース電流 5mA以下)
テスト入力24Vアクティブ設定時: 9V~Vs(シンク電流 3mA以下)
0Vアクティブ設定時: 0~3V(ソース電流 3mA以下)
ミューティング入力PNP: Vs-3V~Vs(シンク電流 3mA以下)
NPN: 0~3V(ソース電流 3mA以下)
入力電圧(OFF電圧)テスト入力24Vアクティブ設定時: 0~1.5Vまたはオープン
0Vアクティブ設定時: 9V~Vsまたはオープン
ミューティング入力PNP: 0~1/2Vsまたはオープン
NPN: 1/2Vs~Vsまたはオープン
入力電圧説明ここでのVsとは使用環境での電源電圧値です。
過電圧カテゴリ
保護回路出力負荷短絡保護
電源逆接続保護
絶縁抵抗20MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分
機能仕様相互干渉防止機能2セット間の相互干渉を防止可能。
直列連結連結数3セットまで
総光軸数255光軸まで
連結されたセンサ間のケーブル長最大10m(連結ケーブル(形F39-JGR2W)と本体のケーブルは含まない)
テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)
外部テスト(テスト入力による投光停止機能)
安全関連機能インターロック
外部リレーモニタ (EDM)
プリリセット
フィックスブランキング/フローティングブランキング
リデュースドレゾリューション
ミューティング/オーバーライド
スキャンコード切り替え
PNP/NPN選択
応答時間変更
接続仕様電源ケーブル接続方式M12コネクタ: 5ピン(投光器)、 8ピン(受光器)、かん合時IP67等級、プリワイヤタイプ
芯数投光器側: 5芯、受光器側: 8芯
ケーブル長0.3m
ケーブル径6mm
許容曲げRR5mm
環境仕様周囲温度 動作時-10~55℃(ただし氷結しないこと)
周囲温度 保存時-25~70℃
周囲湿度 動作時35~85%RH(ただし結露しないこと)
周囲湿度 保存時35~95%RH
使用周囲照度白熱ランプ: 3000lx以下
太陽光: 10000lx以下
保護構造IP65およびIP67 (IEC60529)
耐振動10~55Hz 複振幅0.7mm 3軸各軸とも20掃引
耐衝撃100m/s2、3軸各軸とも1000回
汚染度3
材質筐体: アルミニウム合金
キャップ: PBT樹脂
光学カバー: アクリル樹脂
ケーブル: 耐油性PVC樹脂
標準固定金具(形F39-LGF): 亜鉛合金
FEプレート: ステンレス
質量本体: 約0.7kg
梱包状態: 約2kg
付属品安全上のご注意
クイックインストールマニュアル(QIM)
標準固定金具(2セット)
トラブルシューティングステッカ
警告エリアラベル
規格適合適合規格詳細はカタログをご確認ください。
安全規格(ESPE)タイプ4
パフォーマンスレベル(PL)/安全カテゴリPLe/安全カテゴリ 4(EN ISO 13849-1:2015)
PFHD1.1×10-8(IEC 61508)
プルーフテスト間隔TM20年(IEC 61508)
SFF99%(IEC 61508)
HFT1(IEC 61508)
分類タイプB(IEC 61508-2)
アクセサリ(別売)ケーブル片側コネクタケーブル(投光器用): F39-JG3A-L、F39-JG7A-L、F39-JG10A-L、F39-JG15A-L、F39-JG20A-L
片側コネクタケーブル(受光器用): F39-JG3A-D、F39-JG7A-D、F39-JG10A-D、F39-JG15A-D、F39-JG20A-D
両側コネクタケーブル(投光器用): F39-JGR5B-L、F39-JG1B-L、F39-JG3B-L、F39-JG5B-L、F39-JG7B-L、F39-JG10B-L、F39-JG15B-L、F39-JG20B-L
両側コネクタケーブル(受光器用): F39-JGR5B-D、F39-JG1B-D、F39-JG3B-D、F39-JG5B-D、F39-JG7B-D、F39-JG10B-D、F39-JG15B-D、F39-JG20B-D
Y字形ジョイントプラグ/ソケット 両側コネクタ: F39-GCNY2
直列連結ケーブル: F39-JGR2W
取りつけ金具標準固定金具(付属品): F39-LGF
標準調整金具: F39-LGA
上下調整金具: F39-LGTB
上下調整金具(自作用): F39-LGTB-1
IO-Link、Bluetooth対応Bluetooth通信ユニット: F39-BT
ランプ・Bluetooth通信ユニット: F39-BTLP
その他アクセサリインターフェースユニット F39-GIF、ランプ F39-LP、終端キャップ F39-CNM、レーザポインタ F39-PTG、テストロッド F39-TRD14
  • CAD

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
F3SG-4RA0160-14 本体 最小検出物体φ14mm 光軸数15 検出幅160mm ダウンロード
F39-JG3A-L 片側コネクタコード 投光器側 M12コネクタ5ピン コード長さ3m ダウンロード
F39-JG7A-L 片側コネクタコード 投光器側 M12コネクタ5ピン コード長さ7m ダウンロード
F39-JG10A-L 片側コネクタコード 投光器側 M12コネクタ5ピン コード長さ10m ダウンロード
F39-JG15A-L 片側コネクタコード 投光器側 M12コネクタ5ピン コード長さ15m ダウンロード
F39-JG20A-L 片側コネクタコード 投光器側 M12コネクタ5ピン コード長さ20m ダウンロード
F39-JG3A-D 片側コネクタコード 受光器側 M12コネクタ8ピン コード長さ3m ダウンロード
F39-JG7A-D 片側コネクタコード 受光器側 M12コネクタ8ピン コード長さ7m ダウンロード
F39-JG10A-D 片側コネクタコード 受光器側 M12コネクタ8ピン コード長さ10m ダウンロード
F39-JG15A-D 片側コネクタコード 受光器側 M12コネクタ8ピン コード長さ15m ダウンロード
F39-JG20A-D 片側コネクタコード 受光器側 M12コネクタ8ピン コード長さ20m ダウンロード
F39-JGR5B-L 両側コネクタコード 投光器側 M12コネクタ5ピン コード長さ0.5m ダウンロード
F39-JG1B-L 両側コネクタコード 投光器側 M12コネクタ5ピン コード長さ1m ダウンロード
F39-JG3B-L 両側コネクタコード 投光器側 M12コネクタ5ピン コード長さ3m ダウンロード
F39-JG5B-L 両側コネクタコード 投光器側 M12コネクタ5ピン コード長さ5m ダウンロード
F39-JG7B-L 両側コネクタコード 投光器側 M12コネクタ5ピン コード長さ7m ダウンロード
F39-JG10B-L 両側コネクタコード 投光器側 M12コネクタ5ピン コード長さ10m ダウンロード
F39-JG15B-L 両側コネクタコード 投光器側 M12コネクタ5ピン コード長さ15m ダウンロード
F39-JG20B-L 両側コネクタコード 投光器側 M12コネクタ5ピン コード長さ20m ダウンロード
F39-JGR5B-D 両側コネクタコード 受光器側 M12コネクタ8ピン コード長さ0.5m ダウンロード
F39-JG1B-D 両側コネクタコード 受光器側 M12コネクタ8ピン コード長さ1m ダウンロード
F39-JG3B-D 両側コネクタコード 受光器側 M12コネクタ8ピン コード長さ3m ダウンロード
F39-JG5B-D 両側コネクタコード 受光器側 M12コネクタ8ピン コード長さ5m ダウンロード
F39-JG7B-D 両側コネクタコード 受光器側 M12コネクタ8ピン コード長さ7m ダウンロード
F39-JG10B-D 両側コネクタコード 受光器側 M12コネクタ8ピン コード長さ10m ダウンロード
F39-JG15B-D 両側コネクタコード 受光器側 M12コネクタ8ピン コード長さ15m ダウンロード
F39-JG20B-D 両側コネクタコード 受光器側 M12コネクタ8ピン コード長さ20m ダウンロード
F39-GCNY2 Y字形ジョイントプラグ/ソケット 両側コネクタ(Advanceタイプ F3SG-RA専用) ダウンロード
F39-JGR2W 直列連結コード ダウンロード
F39-LGF 標準固定金具 ダウンロード
F39-LGA 標準調整金具 ダウンロード
F39-LGTB 上下調整金具 ダウンロード
F39-LGTB-1 上下調整金具(自作用) ダウンロード
F39-BT Bluetoothユニット ダウンロード
F39-BTLP Bluetooth+ランプユニット ダウンロード
F39-GIF インターフェースユニット, セット内容: 専用ケーブル、取扱説明書 ダウンロード
F39-LP ランプ ダウンロード
F39-PTG レーザポインタ ダウンロード
F39-TRD14 テストロッド Φ14mm ダウンロード

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

形・シリーズ

セーフティライトカーテン

F3SG-Rシリーズ

この形式について

標準価格(税別) オープン価格

環境・安全対応

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。