デジタルサーモ
情報更新 : 2021/07/29
形状 | 72×96×36mm(パネル取りつけタイプ) | |
---|---|---|
定値/プログラム | 定値タイプ | |
電源電圧 | AC100V (50/60Hz) | |
許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | |
消費電力 | 約1.2VA | |
入力 | 入力点数 | 1点 | 温度入力 | 素子互換式サーミスタ -20.0~60.0℃ |
制御方式 | ON/OFF制御 | |
制御出力 | 制御出力総点数 | 1点 | 制御出力(1) | リレー出力 | 制御出力(2) | なし | リレー出力 | 1点 1a AC250V 3A(抵抗負荷) |
設定方式 | アップ・ダウンによるデジタル設定 | |
指示方式 | LCDデジタル全指示 文字高さ 12mm | |
サンプリング周期 | 2s | |
調節感度 | 0.5~9.0℃(0.5℃単位) | |
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
耐電圧 | AC2000V 50/60Hz 1min(異極充電部端子間) | |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 0.75mm X、Y、Z各方向 2h 誤動作: 10~55Hz 19.6m/s2 X、Y、Z各方向 10min | |
耐衝撃 | 耐久: 294m/s2、6方向 各3回 誤動作: 98m/s2、6方向 各3回 | |
使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
保存温度範囲 | -25~65℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
使用湿度範囲 | 35~85%RH | |
メモリ保護 | 不揮発性メモリ(書込回数: 10万回) | |
ケース色 | ライトグレー(マンセル5Y8.5/1) | |
付属品 | パネル取りつけ金具、壁掛け取りつけ金具、ローレットねじ | |
質量 | 約200g (金具含まず) | |
別売品 | 取りつけ金具: Y92H-12/Y92H-13 |
指示精度 | サーミスタ: ±(1℃+1ディジット)以下 (ただし、+40~+60℃は、±(2℃+1ディジット)以下。) |
---|
情報更新 : 2021/07/29
情報更新 : 2021/07/29
情報更新 : 2021/07/29
情報更新 : 2021/07/29
情報更新 : 2021/07/29
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
E5LD-6C | サーミスタ測温体入力 温度範囲-20-60℃ 正動作 | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について