Page top

M2PA-90A11-12AO

表示灯(角胴形)超高輝度タイプ

Image

角胴, 砲弾形LED, 橙, IP40, ケース色: 黒, ランプ:AC/DC12V 橙, タブ (#110)/はんだづけ共用端子

種類 表示灯
胴体形状 角胴形
照光部 正方形
無分割

照光方式 砲弾形LED
端子仕様 タブ (#110)/はんだづけ共用端子

M2P(超高輝度タイプ)の形式一覧

  • 定格/性能
種類表示灯
胴体形状角胴形
操作部照光部形状正方形
分割方式無分割
照光部色
ランプ照光部方式砲弾形LED
ランプ色
定格電圧AC/DC12V
使用電圧AC/DC12V±5%
定格電流10mA
端子仕様タブ (#110)/はんだづけ共用端子
耐振動10~55Hz 複振幅 1.5mm (誤動作1ms以内)
耐衝撃耐久: 500m/s2
誤動作: 最大200m/s2 (誤動作1ms以内)
周囲温度範囲使用時: -10~40℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存時: -25~65℃
周囲湿度範囲使用時: 35~85%RH
保護構造IP40
感電保護クラスClass II
PTI(トラッキング特性)175
汚染度3 (IEC60947-5-1)
ケース色
  • 外形図

  • 取りつけ穴加工図

  • CAD

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
M2PA 表示灯 大型角胴形 表示部正方形 ダウンロード
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
表示灯(角胴形)超高輝度タイプ

M2P(超高輝度タイプ)

この形式について

機種区分 標準在庫機種
標準価格(税別) ¥2,400

「標準在庫機種」につきましても、在庫切れなどにより納期がかかる場合があります。

オンライン購入

販売価格(税込) ¥2,640

オンライン購入における出荷予定日は、カートに追加~「ご購入手続き STEP4 : 注文内容の確認」画面にてご確認ください。

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。