デジタルタイマ
Image
情報更新 : 2024/07/25
電源電圧 | AC100~240V (50/60 Hz) |
---|---|
許容電圧変動範囲 | 定格電源電圧の85~110 % |
消費電力 | 約6.2VA |
時間仕様(レンジ数) | 10 |
設定時間範囲(各レンジ) | 0.001~9.999s 0.01~99.99s 0.1~999.9s 1~9999s 0.1~999.9min 1~9999min 0.1~999.9h 1~9999h |
出力モード | A-2: パワーオンディレー (Ⅱ) b: フリッカ (Ⅰ) E: インターバル Z: ON/OFFデューティー可変 toff: フリッカオフスタート (Ⅰ) ton: フリッカオンスタート (Ⅰ) |
制御出力(接点出力) | 2c (限時 1c、瞬時 1c) 抵抗負荷: AC250V/DC30V 5A (cosφ=1) 最小適用負荷: DC5V 10mA (P水準、参考値) |
復帰方式 | 電源リセット(出力モードによる)/自動リセット(出力モードによる)/外部リセット/手動リセット |
表示モード | 加算(UP)表示、減算(DOWN)表示(切替) |
表示方式 | LCD 4桁 |
文字高 | 計時値: 10mm 設定値: 6mm |
キープロテクト方式 | キープロテクトスイッチ |
停電記憶方式 | EEP-ROM (書きかえ回数: 10万回以上 記憶時間: 10年以上) |
使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) 密着取り付け時: -10~50℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
保存温度範囲 | -25~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
使用湿度範囲 | 25~85% |
動作時間のばらつき | 電源スタート: ±0.01%±0.05s以下(セット値に対する割合) 信号スタート: ±0.005%±0.03s以下(セット値に対する割合) |
セット誤差 | 電源スタート: ±0.01%±0.05s以下(セット値に対する割合) 信号スタート: ±0.005%±0.03s以下(セット値に対する割合) |
電圧の影響 | 電源スタート: ±0.01%±0.05s以下(セット値に対する割合) 信号スタート: ±0.005%±0.03s以下(セット値に対する割合) |
温度の影響 | 電源スタート: ±0.01%±0.05s以下(セット値に対する割合) 信号スタート: ±0.005%±0.03s以下(セット値に対する割合) |
絶縁抵抗 | 導電部端子と露出した非充電金属部間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) 非連続接点間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
耐電圧 | 充電金属部と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min 制御出力と電源間: AC2000V 50/60Hz 1min 非連続接点間: AC1000V 50/60Hz 1min |
インパルス電圧 | 電源端子間: 5kV 導電部端子と露出した非充電金属部間: 5kV |
耐ノイズ | 電源端子間: ±1.5kV ノイズシミュレータによる方形波ノイズ、パルス幅100ns/1µs、立ち上がり1ns |
静電気耐力 | 8kV (誤動作)、15kV(破壊) |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.35mm 3方向 各10min |
耐衝撃 | 耐久: 300m/s2、3軸 各方向 各3回 誤動作: 100m/s2、3軸 各方向 各3回 |
寿命 | 電気的: 10万回以上(AC250V 5A 抵抗負荷、開閉ひん度 1800回/h、23℃) 機械的: 1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h、23℃) |
保護構造 | パネル表面のみ: IEC規格 IP66、UL508 Type4X(屋内)(防水パッキン 形Y92S-29使用時) |
取りつけ方法 | 埋込み取りつけ、表面取りつけ(共用) |
外部接続方式 | 8ピンソケット |
ケース色 | ライトグレー(マンセル 5Y7/1) |
適用ソケット | P2CF-08、P2CF-08-E、P3G-08 |
オプション品 | 軟質カバー: Y92A-48F1 硬質カバー: Y92A-48 埋込み取りつけ用アダプタ: Y92F-30 防水パッキン: Y92S-29 |
質量 | 本体: 約105g |
情報更新 : 2024/07/25
情報更新 : 2024/07/25
情報更新 : 2024/07/25
情報更新 : 2024/07/25
情報更新 : 2024/07/25
情報更新 : 2024/07/25
情報更新 : 2024/07/25
情報更新 : 2024/07/25
情報更新 : 2024/07/25
情報更新 : 2024/07/25
情報更新 : 2024/07/25
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
H5CZ-L8 | 48×48mm 8Pソケットタイプ |
![]() ![]() |
Y92F-30 | 埋込み取りつけ用アダプタ |
![]() ![]() |
P2CF-08-E | 表面接続ソケット, 8ピン, フィンガープロテクト あり |
![]() ![]() |
P3G-08 | 裏面接続ソケット, 8ピン |
![]() ![]() |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について
標準価格(税別) | ¥12,000 |
---|
機種区分 | 受注生産機種 |
---|---|
販売価格(税込) | ¥13,200 |
「標準在庫機種」につきましても、在庫切れなどにより納期がかかる場合があります。
オンライン購入における出荷予定日は、カートに追加~「ご購入手続き:価格・納期の確認」画面にてご確認ください。
選定や操作、設定方法など