ブロック電源(5/12/24Vタイプ)
情報更新 : 2022/05/18
容量 | 60W | |
---|---|---|
出力電圧 | DC24V | |
効率 | 80% typ. (定格入力、100%負荷にて) | |
入力条件 | 定格入力電圧 | AC100~240V | 入力電圧許容変動範囲 | AC85~264V DC80~370V | 周波数 | 50/60Hz (47~63Hz) | 入力電流 | 1.0A以下 (単独運転、AC100V入力時) 0.5A以下 (単独運転、AC200V入力時) | 力率 | 0.9以上 (定格入力、100%負荷にて) | リーク電流 | 0.35mA以下 (AC100V入力時) 0.7mA以下 (AC240V入力時) | 突入電流(25℃ コールドスタート) | 17.5A以下 (AC100V入力時) (単独運転時) 35A以下 (AC200V入力時) |
出力特性 | 出力電流 | 2.5A | 電圧可変範囲 | 22~28V(V.ADJにて) | リップルノイズ電圧 | 2%(p-p)以下 (定格入出力にて) | 静的入力変動 | 0.5%以下 (100%負荷にて) | 静的負荷変動 | 2%以下 (単独運転時、定格入力、10~100%負荷にて) | 起動時間 | 1000ms以下 AC100/200V 定格入力にて | 出力保持時間 | 20ms以上 (AC100/200V 定格入力にて) |
付属機能 | 過電流保護 | 有、自動復帰 | 過電圧保護 | 有、電断復帰 | 直列運転 | 可 | 並列運転 | 可 (4台まで接続可能) | 出力表示灯 | 有(色: 緑) | 不足電圧検出 | 出力: 有(オープンコレクタ出力 DC30V以下 50mA以下) 表示: 有(色: 赤) |
絶縁耐圧 | 耐電圧 | (入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3kV 1min 検出電流20mA (入力端子一括)と(PE)間: AC2kV 1min 検出電流20mA (出力端子一括)と(PE)間: AC1kV 1min 検出電流20mA | 絶縁抵抗 | (出力端子一括)と(入力端子一括、PE)間: 100MΩ以上 DC500V |
環境 | 耐振動 | 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h | 耐衝撃 | 150m/s2、6方向 各3回 | 使用周囲温度 | -20~50℃ | 保存温度 | -25~65℃ | 使用周囲湿度 | 25~85% | 保存湿度 | 25~90% |
構造 | 構造 | カバー付きタイプ | 入出力接続 | コネクタ | 取りつけ | DINレール取りつけ | 質量(本体) | 450g以下 |
備考
インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。
情報更新 : 2022/05/18
情報更新 : 2022/05/18
情報更新 : 2022/05/18
情報更新 : 2022/05/18
取りつけ状態
情報更新 : 2022/05/18
情報更新 : 2022/05/18
端子配置
ブロック図
情報更新 : 2022/05/18
情報更新 : 2022/05/18
情報更新 : 2022/05/18
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
S8TS-06024F | 基本ブロック本体 コネクタターミナルタイプ 入力AC100-240V 24V2.5A出力 | ダウンロード |
S8T-BUS02 | バスラインコネクタ(接続コネクタ) DCライン非接続タイプ | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について