Page top

S8TS-06024

ブロック電源(5/12/24Vタイプ)

2024/03 生産終了予定

Image

カバー付きタイプ, AC100~240V, 容量 60W, 出力 DC24V, 端子台 (ねじ端子), 不足電圧検出出力, 並列運転可, 高調波電流規制

推奨代替品を探す

容量 60W
出力電圧 DC24V
定格入力電圧 AC100~240V
構造 カバー付きタイプ
入出力接続 端子台
端子台タイプ ねじ端子

S8TSの形式一覧

  • 定格/性能
容量60W
出力電圧DC24V
効率80% typ. (定格入力、100%負荷にて)
入力条件定格入力電圧AC100~240V
入力電圧許容変動範囲AC85~264V
DC80~370V
周波数50/60Hz (47~63Hz)
入力電流1.0A以下 (単独運転、AC100V入力時)
0.5A以下 (単独運転、AC200V入力時)
力率0.9以上 (定格入力、100%負荷にて)
リーク電流0.35mA以下 (AC100V入力時)
0.7mA以下 (AC240V入力時)
突入電流(25℃ コールドスタート)17.5A以下 (AC100V入力時) (単独運転時)
35A以下 (AC200V入力時)
出力特性出力電流2.5A
電圧可変範囲22~28V(V.ADJにて)
リップルノイズ電圧2%(p-p)以下 (定格入出力にて)
静的入力変動0.5%以下 (100%負荷にて)
静的負荷変動2%以下 (単独運転時、定格入力、10~100%負荷にて)
起動時間1000ms以下
AC100/200V 定格入力にて
出力保持時間20ms以上
(AC100/200V 定格入力にて)
付属機能過電流保護有、自動復帰
過電圧保護有、電断復帰
直列運転
並列運転可 (4台まで接続可能)
出力表示灯有(色: 緑)
不足電圧検出出力: 有(オープンコレクタ出力 DC30V以下 50mA以下)
表示: 有(色: 赤)
絶縁耐圧耐電圧(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3kV 1min 検出電流20mA
(入力端子一括)と(PE)間: AC2kV 1min 検出電流20mA
(出力端子一括)と(PE)間: AC1kV 1min 検出電流20mA
絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括、PE)間: 100MΩ以上 DC500V
環境耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h
耐衝撃150m/s2、6方向 各3回
使用周囲温度-20~50℃
保存温度-25~65℃
使用周囲湿度25~85%
保存湿度25~90%
構造構造カバー付きタイプ
入出力接続端子台
端子台タイプねじ端子
取りつけDINレール取りつけ
質量(本体)450g以下

備考

インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。

  • 外形図

  • 取りつけ図

取りつけ状態

  • 接続図

端子配置

ブロック図

  • ディレーティング曲線

  • CAD

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
S8TS-06024 基本ブロック本体 端子台タイプ 入力AC100-240V 24V2.5A出力 ダウンロード
S8T-BUS02 バスラインコネクタ(接続コネクタ) DCライン非接続タイプ ダウンロード

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータがダウンロードできない場合

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

形・シリーズ

ブロック電源(5/12/24Vタイプ)

S8TS

この形式について

標準価格(税別) ¥15,500

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。