Page top

S8JX-N15024CD

スイッチング・パワーサプライ(15/30/50/100/150/300/600Wタイプ)

Image

カバー付きタイプ, 入力 AC100~240V, 容量 150W, 出力 DC24V, 端子台 (ねじ端子), DINレール取りつけ

容量 150W
定格入力電圧 AC100~240V
出力電圧 DC24V
構造 カバー付きタイプ
冷却方式 自然空冷
入出力接続 端子台
端子台タイプ ねじ端子

S8JXの形式一覧

  • 定格/仕様
容量150W
効率86%以上
定格入力電圧AC100~240V
入力電圧許容変動範囲AC85~264V
DC80~370V
DC入力時の注意EC指令と各種安全規格(UL、EN、他)の適用範囲はAC100~240V(AC85~264V)です。
周波数50/60Hz
入力電流3.5A以下 (AC100V入力時)
2.1A以下 (AC200V入力時)
リーク電流0.5mA以下 (AC100V入力時)
1mA以下 (AC200V入力時)
突入電流20A以下 (AC100V入力時 (25℃コールドスタートにて))
40A以下 (AC200V入力時 (25℃コールドスタートにて))
出力電圧DC24V
電圧可変範囲-10~+15% (V.ADJにて)
リップルノイズ電圧2%(p-p)以下 (定格入出力にて)
出力特性(入力変動)0.4%以下 (入力電圧はACにて)
出力特性(負荷変動)0.8%以下 (定格入力、0~100%負荷にて)
出力特性(周囲温度変動)0.05%/℃以下 (定格入出力にて)
出力電流6.5A
起動時間500ms以下 (定格入出力にて、出力電圧90%までの立上り)
出力保持時間20ms以上 (定格入力電圧 (AC100VまたはAC200V)、100%負荷にて)
過電流保護定格出力電流の105~175% 垂下・間欠動作形、自動復帰
過電圧保護定格出力電圧の130%以上で動作。遮断形
復帰方法: 入力再投入復帰 (OFF時間: 7min以上)
過熱保護なし
並列運転不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)
直列運転可 (2台まで接続可能。外付けダイオード必要)
リモートセンシングなし
耐電圧(入力一括)と(出力一括)間: AC3kV 1min (検出電流20mA)
(入力一括)と(PE)間: AC2kV 1min (検出電流20mA)
(出力一括)と(PE)間: AC1kV 1min (検出電流20mA)
耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2h
絶縁抵抗(出力一括)と(入力一括、PE)間: 100MΩ以上 (DC500Vにて)
構造カバー付きタイプ
耐衝撃150m/s**2、6方向 各3回
出力表示灯あり (色: 緑)
冷却方式自然空冷
入出力接続端子台
取りつけDINレール取りつけ
端子台タイプねじ端子

インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。

  • 外形図

  • 接続図

ブロック図

  • ディレーティング曲線

  • CAD

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
S8JX-N15024CD カバー付タイプ 150W AC100-240V入力 24V6.5A出力 DINレール取りつけタイプ ダウンロード
PFP-100N 支持レール 1000mm ダウンロード
PFP-100N2 支持レール 1000mm 深型 ダウンロード
PFP-50N 支持レール 500mm ダウンロード
PFP-M エンドプレート ダウンロード

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータがダウンロードできない場合

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

形・シリーズ

スイッチング・パワーサプライ(15/30/50/100/150/300/600Wタイプ)

S8JX

この形式について

標準価格(税別) ¥9,650
納期区分 標準在庫

販売価格・特別価格・納期区分はオムロンFAストアでの情報になります。

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。