Page top

S8JX-N15012CD

スイッチング・パワーサプライ(15/30/50/100/150/300/600Wタイプ)

2019/03 生産終了予定

Image

カバー付きタイプ, 入力 AC100~240V, 容量 150W, 出力 DC12V, 端子台 (ねじ端子), DINレール取りつけ

推奨代替品を探す

容量 150W
出力電圧 DC12V
定格入力電圧 AC100~240V
構造 カバー付きタイプ
入出力接続 端子台
端子台タイプ ねじ端子

S8JXの形式一覧

  • 定格/性能
容量150W
出力電圧DC12V
効率79%以上
入力条件定格入力電圧AC100~240V
入力電圧許容変動範囲AC85~264V
DC80~370V
DC入力時の注意EC指令と各種安全規格(UL、EN、他)の適用範囲はAC100~240V(AC85~264V)です。
周波数50/60Hz (47~450Hz)
入力電流3.6A以下 (AC100V入力時)
2.2A以下 (AC200V入力時)
リーク電流0.5mA以下 (AC100V入力時)
1mA以下 (AC200V入力時)
突入電流20A以下 (25℃コールドスタートにて) (AC100V入力時)
40A以下 (25℃コールドスタートにて) (AC200V入力時)
出力特性出力電流13A
電圧可変範囲-10~+15% (V.ADJにて)
リップルノイズ電圧2%(p-p)以下 (定格入出力にて)
出力特性(入力変動)0.4%以下 (入力電圧はACにて)
出力特性(負荷変動)0.8%以下 (定格入力、0~100%負荷にて)
出力特性(周囲温度変動)0.05%/℃以下
起動時間500ms以下
出力保持時間20ms以上 (定格入力電圧 (AC100VまたはAC200V)、100%負荷にて)
付属機能過電流保護有、自動復帰
過電圧保護有、電断復帰
過熱保護
直列運転可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)
並列運転不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)
出力表示灯有(色:緑)
絶縁耐圧耐電圧(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3kV 1min 検出電流20mA
(入力端子一括)と(PE)間: AC2kV 1min 検出電流20mA
(出力端子一括)と(PE)間: AC1kV 1min 検出電流20mA
絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括、PE)間: 100MΩ以上 DC500V
環境耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h
耐衝撃150m/s**2、6方向 各3回
使用周囲温度-10~60℃
保存温度-25~65℃
使用周囲湿度25~85%
保存湿度25~90%
構造構造カバー付きタイプ
入出力接続端子台
端子台タイプねじ端子
取りつけDINレール取りつけ
冷却方式冷却ファン 無

備考

インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。

  • 外形図

  • CAD

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
S8JX-N15012CD カバー付きタイプ, 入力 AC100~240V, 容量 150W, 出力 DC12V, 端子台 (ねじ端子), DINレール取りつけ ダウンロード
PFP-100N 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm ダウンロード
PFP-100N2 長さ 1000mm, 高さ 16mm ダウンロード
PFP-50N 長さ 500mm, 高さ 7.3mm ダウンロード
PFP-M DINレール取りつけ用 ダウンロード

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータがダウンロードできない場合

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

形・シリーズ

スイッチング・パワーサプライ(15/30/50/100/150/300/600Wタイプ)

S8JX

この形式について

標準価格(税別) ¥9,650
納期区分 標準在庫

販売価格・特別価格・納期区分はオムロンFAストアでの情報になります。

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。