Page top

H7HP-C8D

トータルカウンタ/タイムカウンタ(DIN72×36)

2024/03 生産終了予定

Image

トータルカウンタ, 8桁, DC12~24V, ライトグレー

推奨代替品を探す

電源電圧 DC12~24V (リップル20%以下)
桁数 8桁
外部接続方式 ねじ締め端子
取りつけ方法 埋込み取りつけ

H7HPの形式一覧

  • 定格/仕様
機能トータルカウンタ
電源電圧DC12~24V (リップル20%以下)
許容電圧変動範囲電源電圧の85~110%
消費電力0.6W以下
カウンタ計数範囲-9999999~99999999
最高計数速度30Hz/5kHz(切替)
入力モード加減算(UP/DOWN (個別入力))
復帰方式外部リセット、手動リセット
入力入力信号カウント1/スタート、カウント2/ゲート、リセット、キープロテクト
入力方式無電圧入力(NPN、接点入力)/電圧入力(PNP) 切替
無電圧入力(無接点入力)短絡時インピーダンス: 1kΩ以下
短絡時残留電圧: DC2V以下
開放時インピーダンス: 100kΩ以上
無電圧入力(接点入力)短絡時インピーダンス: 1kΩ以下
短絡時残留電圧: DC2V以下
開放時インピーダンス: 100kΩ以上
電圧入力Hレベル: DC9~24V(ON電圧)
Lレベル: DC5V以下(OFF電圧)
短絡時インピーダンス: 1kΩ以下
開放時インピーダンス: 100kΩ以上
表示表示方式7セグメントネガLCD(赤色バックライト付き)
桁数8桁
文字高12mm (赤色)
キープロテクト機能キープロテクト入力
停電記憶方式方式: EEP-ROM、書換回数: 20万回以上、データ保持性: 20年以上
使用温度範囲-10~55℃(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲-25~65℃(ただし、氷結しないこと)
使用湿度範囲35~85%RH
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧導電部端子と露出した非充電金属部間: AC1000V 50/60Hz 1min
インパルス電圧電源端子間: 1.0kV
導電部端子と露出した非充電金属部間: 1.5kV
耐ノイズ電源端子間: ±480V
入力端子間: ±480V
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ パルス幅100ns/1µs、立ち上がり1ns
静電気耐力表示部: 8kV(誤動作)、15kV(破壊)
ディップスイッチ部: 4kV(誤動作)、8kV(破壊)
耐振動耐久: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h
誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.5mm 3方向 各10min
耐衝撃耐久: 294m/s2、3軸 各方向 各3回
誤動作: 196m/s2、3軸 各方向 各3回
保護構造前面操作部: IP66耐油形、米国NEMA規格タイプ4(屋内)
外部接続方式ねじ締め端子
ケース色グレースモーク (フロント部のみ5Y7/1(ライトグレー))
付属品埋込み取りつけ用アダプタ、防水パッキン、端子カバー
質量約115g
  • 外形図

  • 端子配置

  • 入力の接続

無電圧入力:

電圧入力:

  • 入出力モードと動作の関係

  • CAD

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
H7HP-C8D 72×36mm, 8桁トータルカウンタ, DC12-24V, ライトグレー ダウンロード

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータがダウンロードできない場合

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

形・シリーズ

トータルカウンタ/タイムカウンタ(DIN72×36)

H7HP

この形式について

標準価格(税別) ¥23,500

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。