Page top

H7GP-TB

トータルカウンタ/タイムカウンタ(DIN48×24)

Image

AC100~240V 50/60 Hz, タイムカウンタ, 48mm×24mm×84.55mm, 6桁, 0.1h~99999.9h/1s~99h59min59s, 無電圧入力(NPN)/電圧入力(PNP) 切替, バックライト付き, 停電記憶, リセットキー, グレースモーク

電源電圧 AC100~240V 50/60 Hz
桁数 6桁
外部接続方式 ねじ締め端子
取りつけ方法 埋込み取りつけ

H7GPの形式一覧

  • 定格/仕様
機能タイムカウンタ
電源電圧AC100~240V 50/60 Hz
許容電圧変動範囲電源電圧の85~110%
消費電力AC: 6.5VA以下
外部供給電源DC12V 50mA
タイムカウンタ入力モード積算
時間仕様0.1h~99999.9h/1s~99h59min59s
時間精度±100ppm (-10~+55℃)
復帰方式外部リセット、手動リセット
入力入力信号スタート、リセット、キープロテクト
入力方式無電圧入力(NPN)/電圧入力(PNP) 切替
無電圧入力(無接点入力)短絡時インピーダンス: 1kΩ以下
短絡時残留電圧: DC2V以下
開放時インピーダンス: 100kΩ以上
電圧入力Hレベル: DC9~24V(ON電圧)
Lレベル: DC5V以下(OFF電圧)
表示表示方式7セグメントネガLCD(赤色バックライト付き)
桁数6桁
文字高8.5mm
キープロテクト機能キープロテクト入力
停電記憶方式方式: EEP-ROM、書換回数: 20万回以上、データ保持性: 20年以上
使用温度範囲-10~55℃(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲-25~65℃(ただし、氷結しないこと)
使用湿度範囲35~85%RH
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧導電部端子と露出した非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min
電源端子と制御入力端子間: AC2000V 50/60Hz 1min
耐ノイズ電源端子間: ±1.5kV
入力端子間: ±480V
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ パルス幅100ns/1µs、立ち上がり1ns
静電気耐力表示部: 8kV(誤動作)、15kV(破壊)
ディップスイッチ部: 4kV(誤動作)、8kV(破壊)
耐振動耐久: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h
誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.5mm 3方向 各10min
耐衝撃耐久: 294m/s**2、3軸 各方向 各3回
誤動作: 196m/s**2、3軸 各方向 各3回
保護構造前面操作部: IP66耐油形、米国NEMA規格タイプ4(屋内)
外部接続方式ねじ締め端子
ケース色グレースモーク (フロント部のみN1.5(ブラック))
付属品埋込み取りつけ用アダプタ、防水パッキン、端子カバー
質量約75g
  • 外形図

  • 端子配置

  • 入力の接続

無電圧入力

電圧入力

  • 入出力モードと動作の関係

  • CAD

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
H7GP-TB 48×24mm タイムカウンタ 6桁 AC100-240V ケース色:ブラック ダウンロード

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータがダウンロードできない場合

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

形・シリーズ

トータルカウンタ/タイムカウンタ(DIN48×24)

H7GP

この形式について

標準価格(税別) ¥14,500
納期区分 標準在庫

販売価格・特別価格・納期区分はオムロンFAストアでの情報になります。

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。