電子カウンタ/タコメータ
Image
電源電圧 |
AC100~240V 50/60 Hz |
---|---|
プリセット段数 |
1段 |
桁数 |
6桁 |
外部接続方式 |
ソケット |
取りつけ方法 |
埋込み取りつけ/表面取りつけ(共用) |
情報更新 : 2020/10/26
機能 | 1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ | |
---|---|---|
プリセット段数 | 1段 | |
電源電圧 | AC100~240V 50/60 Hz | |
許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | |
消費電力 | AC: 約9.4VA (AC100~240V時) | |
外部供給電源 | DC12V(±10%) 100mA | |
カウンタ | 計数範囲 | -99999~999999 | 最高計数速度 | 30Hz/10kHz(切替) | 最小信号幅 | 30Hz: 16.7ms 10kHz: 0.05ms | 入力モード | 加算、減算、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力)) | 出力モード | N, F, C, R, K-1, P, Q, A, K-2, D, L | ワンショット時間 | 0.01~99.99s可変 | 復帰方式 | 外部リセット、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作に従ってかかる内部リセット) |
入力 | 入力信号 | CP1、CP2、リセット、トータルリセット | 入力方式 | 無電圧入力(NPN)/電圧入力(PNP) 切替 | 無電圧入力(無接点入力) | 短絡時インピーダンス: 1kΩ以下 (0Ω時流出電流 約12mA) 短絡時残留電圧: 3V以下 開放時インピーダンス: 100kΩ以上 | 無電圧入力(接点入力) | 10V 5mAを十分に開閉できる接点を使用のこと。 | 電圧入力 | Hレベル: DC4.5~30V Lレベル: DC0~2V (入力抵抗 約4.7kΩ) | 接点入力 | 10V 5mAを十分に開閉できる接点を使用のこと。 |
リセット時間 | 外部リセット | 1ms/20ms(切替) |
制御出力 | 無接点出力 | トランジスタ出力(NPNオープンコレクタ) 開閉容量: DC30V以下、100mA以下 残留電圧: 1.5V以下(実力約1V) 漏れ電流: 0.1mA |
表示 | 表示方式 | 7セグメントネガLCD | 桁数 | 6桁 | 文字高 | カウント値: 10mm (赤色) 設定値: 6mm (緑色) |
プリスケール機能 | 0.001~99.999 | |
小数点設定 | 下3桁まで | |
キープロテクト機能 | キープロテクトスイッチ | |
停電記憶方式 | 方式: EEP-ROM、書換回数: 10万回以上、記憶時間: 10年以上 | |
使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) 密着取りつけ: -10~50℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
保存温度範囲 | -25~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
使用湿度範囲 | 25~85%RH | |
絶縁抵抗 | 導電部端子と露出した非充電金属部間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) 非連続接点間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) | |
耐電圧 | 充電金属部と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min 電源と入力回路間: AC2000V 50/60Hz 1min 制御出力と電源、入力回路間: AC2000V 50/60Hz 1min 非連続接点間: AC1000V 50/60Hz 1min | |
インパルス電圧 | 電源端子間: 3kV 導電部端子と露出した非充電金属部間: 4.5kV | |
耐ノイズ | 電源端子間: ±1.5kV 入力端子間: ±600V ノイズシミュレータによる方形波ノイズ パルス幅100ns/1µs、立ち上がり1ns | |
静電気耐力 | 8kV(誤動作)、15kV(破壊) | |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.35mm 3方向 各10min | |
耐衝撃 | 耐久: 300m/s2、3軸 各方向 各3回 誤動作: 100m/s2、3軸 各方向 各3回 | |
保護構造 | 前面操作部: IEC規格 IP66、UL508 Type4X (屋内) (ゴムパッキン 形Y92S-29使用時) | |
外部接続方式 | ソケット | |
ケース色 | ブラック (マンセルN1.5) | |
質量 | 約130g |
情報更新 : 2020/10/26
情報更新 : 2020/10/26
情報更新 : 2020/10/26
情報更新 : 2020/10/26
情報更新 : 2020/10/26
情報更新 : 2020/10/26
無電圧入力
電圧入力
情報更新 : 2020/10/26
情報更新 : 2020/10/26
情報更新 : 2020/10/26
情報更新 : 2020/10/26
情報更新 : 2020/10/26
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
H7CX-A11S-N | 48×48mm 11Pソケットタイプ 6桁 1段設定 Tr出力 |
![]() ![]() |
Y92P-CXC6B | フロントパネル 6桁タイプ ブラック |
![]() ![]() |
Y92P-CXC6G | フロントパネル 6桁タイプ ライトグレー |
![]() ![]() |
Y92P-CXC6S | フロントパネル 6桁タイプ ホワイト |
![]() ![]() |
Y92F-30 | 埋込み取りつけ用アダプタ |
![]() ![]() |
Y92S-29 | 防水パッキン |
![]() ![]() |
P2CF-11 | 丸形ソケット 11ピン 表面接続 |
![]() ![]() |
P2CF-11-E | 丸形ソケット 11ピン 表面接続 フィンガープロテクト構造 |
![]() ![]() |
P3GA-11 | 丸形ソケット 11ピン 裏面接続 |
![]() ![]() |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について
機種区分 | 標準在庫機種 |
---|---|
標準価格(税別) | ¥17,300 |
「標準在庫機種」につきましても、在庫切れなどにより納期がかかる場合があります。
販売価格(税込) | ¥19,030 |
---|
オンライン購入における出荷予定日は、カートに追加~「ご購入手続き:価格・納期の確認」画面にてご確認ください。
選定や操作、設定方法など